Der Duplex-Aufteiler für den LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz ermöglicht eine optimale Zugentlastung von Kabeln mit Aramidfasern. Er bietet eine Reihe von Adaptern zum Schutz von OFBLT, Faserbündeln, Installations- und Anschlussleitungen mit einem Durchmesser von 2,5 mm bis 7,00 mm. In den Farboptionen Schwarz, Blau und Grün erhältlich. UL94 V0 gelistet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Kabelart | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10315927 | 1,622 € - 1,622 € | 80 Auf Lager |
1.953 in
49.6 mm
|
Schwarz
|
2,5 - 3,5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
23,8478 € - 23,8478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.953 in
49.6 mm
|
Blau
|
3,0 - 4,0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,1252 € - 5,1252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.953 in
49.6 mm
|
Blau
|
6,35 mm OFBLT
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,7453 € - 3,7453 € | 6318 Auf Lager |
1.953 in
49.6 mm
|
Grün
|
5,1 - 6,0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.