Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maschinenschrauben mit Flachrundkopf sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für die Montage von Maschinen, für die Holzbearbeitung und das Bauwesen. Der Flachrundkopf mit seiner großen Auflagefläche ist abgerundet und weist ein flaches Profil auf. Zum Einsatz in Anwendungen, die ein flaches Profil erfordern, da die Kopfform im Vergleich zu anderen Schraubentypen ein flacheres Profil bietet. Die große Auflagefläche bietet außerdem eine gleichmäßige Lastverteilung.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0929 € - 0,0929 € | 18000 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1351 € - 0,1398 € | 2143 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzförmige Betätigung
|
||
| 0,1025 € - 0,1196 € | 620 Auf Lager |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0675 € - 0,0791 € | 5852 Auf Lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,145 € - 0,1689 € | 4962 Auf Lager |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0626 € - 0,0735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,065 € - 0,0761 € | 610 Auf Lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0697 € - 0,0815 € | 7531 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0743 € - 0,2886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1534 € - 0,1788 € | 3900 Auf Lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0919 € - 0,1074 € | 9638 Auf Lager |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2168 € - 0,2534 € | 202 Auf Lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0647 € - 0,0757 € | 3774 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3365 € - 0,3928 € | 16080 Auf Lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1065 € - 0,1247 € | 9000 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1298 € - 0,1343 € | 32998 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzförmige Betätigung
|
||
| 0,2675 € - 0,3125 € | 2826 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0713 € - 0,0835 € | 1319 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,076 € - 0,0888 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2787 € - 0,3252 € | 4759 Auf Lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.