Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0334 € - 0,0412 € | 70 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0368 € - 0,0455 € | 975 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0358 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 4751 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 2896 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0385 € - 0,0476 € | 650 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | 1162 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 8000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.