Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Linsenkopf

Auf Lager

Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
194 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0998 € - 0,117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,035 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0354 € - 0,0437 € 3000 Auf Lager
M2 x 0.4
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0385 € - 0,0476 € 650 Auf Lager
M3 x 0.5
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0369 € - 0,0455 € 706 Auf Lager
M4 x 0.7
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0334 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0333 € - 0,0411 € 2000 Auf Lager
M3 x 0.5
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0334 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0438 € - 0,0541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0375 € - 0,0463 € 1000 Auf Lager
M4 x 0.7
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,044 € - 0,0543 € 2000 Auf Lager
M5 x 0.8
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € 2000 Auf Lager
M2 x 0.4
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0334 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Mit Schlitz
0,0333 € - 0,0411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0354 € - 0,0437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0358 € - 0,0441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0368 € - 0,0454 € 200 Auf Lager
M4 x 0.7
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0859 € - 0,106 € 2436 Auf Lager
M5 x 0.8
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1097 € - 0,1354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 10
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294352

Preisbereich
0,117 € - 0,0998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295045

Preisbereich
0,0433 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294437

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295854

Preisbereich
0,0476 € - 0,0385 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296837

Preisbereich
0,0455 € - 0,0369 €

Lagerbestände
706 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294369

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295755

Preisbereich
0,0411 € - 0,0333 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294987

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296417

Preisbereich
0,0541 € - 0,0438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    42.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294376

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296868

Preisbereich
0,0463 € - 0,0375 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297384

Preisbereich
0,0543 € - 0,044 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.45 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294284

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294895

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295632

Preisbereich
0,0411 € - 0,0333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295717

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296240

Preisbereich
0,0441 € - 0,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296714

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297469

Preisbereich
0,106 € - 0,0859 €

Lagerbestände
2436 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.45 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298060

Preisbereich
0,1354 € - 0,1097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur