Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0398 € - 0,0491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,281 € - 0,347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0508 € - 0,0627 € | 1996 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 2600 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0677 € - 0,0836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0567 € - 0,07 € | 4000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0457 € - 0,0565 € | 2000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0897 € - 0,1108 € | 500 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0472 € - 0,0582 € | 3998 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2651 € - 0,3273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,054 € - 0,0667 € | 500 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0536 € - 0,0662 € | 448 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 10297421 | 0,0416 € - 0,0514 € | 2000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung