Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0364 € - 0,0449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 5000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1323 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0704 € - 0,0869 € | 2500 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,117 € - 0,1445 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2041 € - 0,252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | 200 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0859 € - 0,106 € | 2436 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2016 € - 0,2489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2651 € - 0,3273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 3000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0998 € - 0,117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 4751 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0369 € - 0,0456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0508 € - 0,0627 € | 1996 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung