Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0457 € - 0,0565 € | 2000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 2000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 4073 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | 2000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0368 € - 0,0455 € | 975 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0392 € - 0,0484 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung