Menü Suche

Maskierungsstopfen mit Flansch

Auf Lager

Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material d2 d1 h1 Typ Kaufen
0,6279 € - 1,3187 € 6378 Auf Lager
Natur
Silikon
12.7 mm
1
0,9447 € - 0,9447 € 134047 Auf Lager
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1
0,1036 € - 0,1036 € 4794 Auf Lager
Natur
Silikon
5.10 mm
1
0,1001 € - 0,1113 € 7275 Auf Lager
Natur
Silikon
5.7 mm
1
0,2731 € - 0,2731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Silikon
8.7 mm
1
0,0537 € - 0,0598 € 1980 Auf Lager
Natur
Silikon
3.8 mm
1
0,1227 € - 0,1227 € 7014 Auf Lager
Natur
Silikon
5.8 mm
1
0,3125 € - 0,3463 € 5882 Auf Lager
Weiß
Silikon
5.4 mm
2
0,0918 € - 0,1933 € 19000 Auf Lager
Pink
Silikon
4.7 mm
1
0,3674 € - 0,4055 € 4746 Auf Lager
Natur
Silikon
7.2 mm
2
0,2478 € - 0,2773 € 7595 Auf Lager
Pink
Silikon
4.2 mm
2
0,5237 € - 0,5237 € 19575 Auf Lager
Schwarz
EPDM
6.4 mm
1
0,0847 € - 0,0942 € 5496 Auf Lager
Natur
Silikon
4.6 mm
1
0,4421 € - 0,4914 € 1673 Auf Lager
Gelb
Silikon
9.5 mm
2
0,3083 € - 0,3421 € 11250 Auf Lager
Dunkelgrün
Silikon
5.7 mm
2
0,5702 € - 0,6322 € 492 Auf Lager
Lila
Silikon
11.7 mm
2
0,4942 € - 0,5477 € 21891 Auf Lager
Weiß
Silikon
10.2 mm
2
  • von 2
Maskierungsstopfen mit Flansch 10.9 mm Natur Silikon

10288511

Preisbereich
1,3187 € - 0,6279 €

Lagerbestände
6378 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 4.0 mm Schwarz EPDM

10250006

Preisbereich
0,9447 € - 0,9447 €

Lagerbestände
134047 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 1.60 mm 6.40 mm Natur Silikon

10242667

Preisbereich
0,1036 € - 0,1036 €

Lagerbestände
4794 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 4.5 mm Natur Silikon

10288474

Preisbereich
0,1113 € - 0,1001 €

Lagerbestände
7275 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 7.1 mm Natur Silikon

10288504

Preisbereich
0,2731 € - 0,2731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 3.3 mm Natur Silikon

10288443

Preisbereich
0,0598 € - 0,0537 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 5.0 mm Natur Silikon

10288436

Preisbereich
0,1227 € - 0,1227 €

Lagerbestände
7014 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 5.4 mm Weiß Silikon

10241103

Preisbereich
0,3463 € - 0,3125 €

Lagerbestände
5882 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Maskierungsstopfen mit Flansch 3.6 mm Pink Silikon

10192405

Preisbereich
0,1933 € - 0,0918 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 7.2 mm Natur Silikon

10241165

Preisbereich
0,4055 € - 0,3674 €

Lagerbestände
4746 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 4.2 mm Pink Silikon

10241134

Preisbereich
0,2773 € - 0,2478 €

Lagerbestände
7595 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 3.7 mm Schwarz EPDM

10249987

Preisbereich
0,5237 € - 0,5237 €

Lagerbestände
19575 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 4.6 mm Natur Silikon

10288467

Preisbereich
0,0942 € - 0,0847 €

Lagerbestände
5496 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 9.5 mm Gelb Silikon

10241059

Preisbereich
0,4914 € - 0,4421 €

Lagerbestände
1673 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 5.7 mm Dunkelgrün Silikon

10241158

Preisbereich
0,3421 € - 0,3083 €

Lagerbestände
11250 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Dunkelgrün
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 11.7 mm Lila Silikon

10241127

Preisbereich
0,6322 € - 0,5702 €

Lagerbestände
492 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungsstopfen mit Flansch 10.2 mm Weiß Silikon

10241189

Preisbereich
0,5477 € - 0,4942 €

Lagerbestände
21891 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790