Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,9317 € - 27,5995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,8009 € - 13,4683 € | 3 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 8,293 € - 18,1988 € | 80 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,3274 € - 12,5343 € | 84 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 7,3318 € - 14,5229 € | 179 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
| 7,5757 € - 15,005 € | 72 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,7578 € - 13,3779 € | 156 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 6,0117 € - 11,3893 € | 80 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 15,223 € - 30,1606 € | 57 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
|
||
| 10,5026 € - 20,8201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
|
||
| 19,3696 € - 38,3862 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
| 5,8826 € - 11,1482 € | 260 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 12,87 € - 25,4904 € | 41 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
| 18,4513 € - 36,5482 € | 15 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
|
||
| 8,3361 € - 17,4154 € | 121 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 14,5857 € - 29,7894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina-Laufrolle
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10,5887 € - 22,2363 € | 154 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 7,5183 € - 14,2517 € | 66 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,3717 € - 6,3876 € | 260 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 7,1596 € - 13,5888 € | 37 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
60.0 kg
60.0 kg