Menü Suche

Medizinische Rollen

Auf Lager

Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
7,5326 € - 15,8185 € 44 Auf Lager
50.0 mm
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
70.0 kg
10,3161 € - 19,5848 € 37 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
80.0 kg
13,7452 € - 26,0629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
80.0 kg
6,60 € - 12,474 € 10 Auf Lager
63.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
60.0 kg
13,0414 € - 25,83 € 105 Auf Lager
75.0 mm
Levina-Laufrolle mit Bremse
75.0 kg
4,7778 € - 9,25 € 45 Auf Lager
63.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
40.0 kg
4,9643 € - 9,943 € 208 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
40.0 kg
7,0018 € - 13,86 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
Linea Doppellaufrolle
60.0 kg
10,4596 € - 19,8258 € 83 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
6,8009 € - 12,8958 € 148 Auf Lager
75.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
5,5239 € - 10,4854 € 1272 Auf Lager
63.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
6,0834 € - 11,5399 € 48 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
13,6018 € - 26,9366 € 58 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
9,2336 € - 19,37 € 111 Auf Lager
75.0 mm
Levina-Laufrolle
75.0 kg
23,3904 € - 23,3904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Linea Doppellaufrolle
100.0 kg
10193389 13,9605 € - 31,1032 € 115 Auf Lager
75.0 mm
Linea Doppellaufrolle
90.0 kg
58,9696 € - 120,2521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Linea Doppellaufrolle
130.0 kg
9,2974 € - 18,4097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
23,2135 € - 45,9727 € 34 Auf Lager
125.0 mm
Levina-Laufrolle mit Bremse
100.0 kg
31,8522 € - 61,9783 € 22 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
80.0 kg
  • von 8
Doppellaufrolle 50.0 mm 70.0 kg Gewindebolzen Grau

10292679

Preisbereich
15,8185 € - 7,5326 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Dunkelgrau

10269725

Preisbereich
19,5848 € - 10,3161 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Dunkelgrau

10269732

Preisbereich
26,0629 € - 13,7452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 63.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Dunkelgrau

10269695

Preisbereich
12,474 € - 6,60 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Linea-Laufrolle 75.0 mm 75.0 kg Blindloch PP Grau

10193174

Preisbereich
25,83 € - 13,0414 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Rolle 63.0 mm 40.0 kg Bolzenloch Grau

10277805

Preisbereich
9,25 € - 4,7778 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 50.0 mm 40.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269510

Preisbereich
9,943 € - 4,9643 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 65.0 mm 60.0 kg Blindloch Schwarz

10193303

Preisbereich
13,86 € - 7,0018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle
  • Montageart
    Blind Hole
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269558

Preisbereich
19,8258 € - 10,4596 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 75.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269534

Preisbereich
12,8958 € - 6,8009 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 63.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269527

Preisbereich
10,4854 € - 5,5239 €

Lagerbestände
1272 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269541

Preisbereich
11,5399 € - 6,0834 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse 80.0 mm 60.0 kg Dunkelgrau

10283684

Preisbereich
26,9366 € - 13,6018 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 75.0 mm 75.0 kg Blindloch Grau

10193167

Preisbereich
19,37 € - 9,2336 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle
  • Montageart
    Blind Hole
Linea-Laufrolle 100.0 mm 100.0 kg Bolt Hole PA Schwarz

10634400

Preisbereich
23,3904 € - 23,3904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 75.0 mm 90.0 kg Bolzenloch Schwarz

10193389

Preisbereich
31,1032 € - 13,9605 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 150.0 mm 130.0 kg Bolzenloch Schwarz

10193426

Preisbereich
120,2521 € - 58,9696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse 60.0 mm 60.0 kg Grau

10283516

Preisbereich
18,4097 € - 9,2974 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 125.0 mm 100.0 kg Bolzenfixierte Platte Grau

10193273

Preisbereich
45,9727 € - 23,2135 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenfixierte Platte
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 27.0 mm Weiß

10278239

Preisbereich
61,9783 € - 31,8522 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde