Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,8431 € - 38,6272 € | 39 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 13,1139 € - 24,8576 € | 18 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 23,2135 € - 45,9727 € | 34 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina-Laufrolle mit Bremse
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 3,7644 € - 7,9054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Befestigungsplatte und Bremse
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,8052 € - 7,991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,1993 € - 8,8186 € | 72 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
| 2,5821 € - 5,4224 € | 200 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Befestigungsplatte für Doppellaufrolle
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 2,6908 € - 5,6508 € | 80 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 8,3791 € - 16,3307 € | 775 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte