Menü Suche

Neigungsverstellbare Ausgleichselemente

In Produktion

Diese Neigungsverstellbaren Ausgleichselemente bieten Feineinstellung, was eine exakte Positionierung und Ausrichtung von Teilen bzw. deren Kalibrierung ermöglicht. Der Neigemechanismus ist das Herzstück des Ausgleichselements und sorgt für eine exakte Winkeleinstellung auf der Montageplattform.

Sie sind für Anwendungen mit begrenztem Platz vorgesehen und können modifiziert werden, um optimale Leistung und gewünschte Ergebnisse sicherzustellen.

Nach der Einstellung bleiben sie in Position und gewährleisten Stabilität während des Betriebs. Die ist besonders wichtig, wenn Vibrationen, externer Druck oder Temperaturänderungen die Installation beeinträchtigen können. Kommen häufig in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Ausrüstungen zum Einsatz.

  • Nach der Einstellung bleiben sie in Position und gewährleisten Stabilität während des Betriebs.
  • Für Anwendungen mit begrenztem Platz konzipiert.
  • Kommen in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Ausrüstungen zum Einsatz.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
116 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h2 für Schraube d1 Material d2 d3 h1 Kaufen
97,4469 € - 129,9326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
123.0
M20
70.0
Stahl
22.0
M50x1.5
83.0
59,4586 € - 79,2782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
79.0
M16
45.0
Stahl
17.5
M30x1.5
54.0
61,1094 € - 81,4792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
M6
25.0
Stahl
6.5
M15x1.0
50.0
70,7899 € - 94,3797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0
M16
58.0
Stahl
22.0
M40x1.5
70.0
51,1945 € - 68,2628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0
M10
32.0
Stahl
11.0
M20x1.0
43.0
75,9766 € - 101,2987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
M12
45.0
Stahl
13.5
M30x1.5
79.0
75,9766 € - 101,2987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
M10
45.0
Stahl
11.0
M30x1.5
79.0
71,656 € - 95,5414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
M12
45.0
Edelstahl
13.5
M30x1.5
41.0
121,8316 € - 162,4387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
M20
70.0
Edelstahl
22.0
M50x1.5
60.0
61,7208 € - 82,2944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
M10
32.0
Edelstahl
11.0
M20x1.0
31.0
86,564 € - 115,4119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0
M20
58.0
Edelstahl
22.0
M40x1.5
53.0
86,564 € - 115,4119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0
M24
58.0
Edelstahl
26.0
M40x1.5
53.0
61,7208 € - 82,2944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
M6
32.0
Edelstahl
6.6
M20x1.0
31.0
86,564 € - 115,4119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0
M16
58.0
Edelstahl
17.5
M40x1.5
53.0
71,656 € - 95,5414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
M16
45.0
Edelstahl
17.5
M30x1.5
41.0
62,5156 € - 83,3542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
M6
25.0
Edelstahl
6.6
M15x1.0
35.0
75,3448 € - 100,453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
79.0
M12
45.0
Edelstahl
13.5
M30x1.5
54.0
107,4127 € - 143,2102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0
M16
58.0
Edelstahl
22.0
M40x1.5
70.0
91,3227 € - 121,7603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0
M24
58.0
Edelstahl
26.0
M40x1.5
62.0
82,6714 € - 110,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
M20
70.0
Stahl
22.0
M50x1.5
60.0
  • von 6
Feinregulierung M20 70.0 83.0 Stahl

20200909

Preisbereich
129,9326 € - 97,4469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Feinregulierung M16 45.0 54.0 Stahl

20200862

Preisbereich
79,2782 € - 59,4586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Feinregulierung M6 25.0 50.0 Stahl

20200954

Preisbereich
81,4792 € - 61,1094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Feinregulierung M16 58.0 70.0 Stahl

20200879

Preisbereich
94,3797 € - 70,7899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Feinregulierung M10 32.0 43.0 Stahl

20200831

Preisbereich
68,2628 € - 51,1945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Feinregulierung M12 45.0 79.0 Stahl

20200992

Preisbereich
101,2987 € - 75,9766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Feinregulierung M10 45.0 79.0 Stahl

20200985

Preisbereich
101,2987 € - 75,9766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Feinregulierung M12 45.0 41.0 Edelstahl

20201449

Preisbereich
95,5414 € - 71,656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Feinregulierung M20 70.0 60.0 Edelstahl

20201494

Preisbereich
162,4387 € - 121,8316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Feinregulierung M10 32.0 31.0 Edelstahl

20201425

Preisbereich
82,2944 € - 61,7208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Feinregulierung M20 58.0 53.0 Edelstahl

20201470

Preisbereich
115,4119 € - 86,564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Feinregulierung M24 58.0 53.0 Edelstahl

20201487

Preisbereich
115,4119 € - 86,564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Feinregulierung M6 32.0 31.0 Edelstahl

20201401

Preisbereich
82,2944 € - 61,7208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Feinregulierung M16 58.0 53.0 Edelstahl

20201463

Preisbereich
115,4119 € - 86,564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Feinregulierung M16 45.0 41.0 Edelstahl

20201456

Preisbereich
95,5414 € - 71,656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Feinregulierung M6 25.0 35.0 Edelstahl

20201760

Preisbereich
83,3542 € - 62,5156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Feinregulierung M12 45.0 54.0 Edelstahl

20201791

Preisbereich
100,453 € - 75,3448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Feinregulierung M16 58.0 70.0 Edelstahl

20201814

Preisbereich
143,2102 € - 107,4127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Feinregulierung M24 58.0 62.0 Edelstahl

20200213

Preisbereich
121,7603 € - 91,3227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Feinregulierung M20 70.0 60.0 Stahl

20200534

Preisbereich
110,2252 € - 82,6714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0