Menü Suche

Nivellierfüße – Hygienisch

Auf Lager

Hygienische Füße sind für die Nahrungsmittelindustrie, Pharmaindustrie und für den medizinischen Markt geeignet. Alle Füße sind von der USDA zugelassen und bestimmte Artikel haben zudem eine 3A-Zertifizierung.

Seriennummer: SR5699

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Besondere Merkmale (alle) Maximale statische Belastbarkeit Durchmesser Unterteil Kaufen
153,6778 € - 169,0483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
120.0 mm
109,4961 € - 120,4498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
120.0 mm
132,5179 € - 145,7683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
60.0 mm
109,5912 € - 120,5585 € 10 Auf Lager
M16
60.0 mm
140,074 € - 154,0855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
80.0 mm
149,6551 € - 164,6179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
80.0 mm
115,6389 € - 127,2041 € 8 Auf Lager
M16
80.0 mm
134,0264 € - 147,4399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
60.0 mm
121,4419 € - 133,5779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
80.0 mm
132,7761 € - 146,0537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
60.0 mm
137,3016 € - 151,0413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
120.0 mm
93,2694 € - 102,5923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
100.0 mm
160,4865 € - 176,5365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
120.0 mm
171,3178 € - 188,4551 € 6 Auf Lager
M24
120.0 mm
121,1837 € - 133,3061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
100.0 mm
143,1046 € - 157,4151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
120.0 mm
66,1027 € - 72,7211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
80.0 mm
145,6188 € - 160,1875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
100.0 mm
144,3685 € - 158,8013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
100.0 mm
122,896 € - 135,1815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M30
120.0 mm
  • von 2
Hygienische, verstellbare Füße 120.0 mm M24 Schwarz

10351871

Preisbereich
169,0483 € - 153,6778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M24
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 120.0 mm M24 150.0 mm Schwarz

10351949

Preisbereich
120,4498 € - 109,4961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M24
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 60.0 mm M12 Schwarz

10351666

Preisbereich
145,7683 € - 132,5179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 60.0 mm M16 Schwarz

10351673

Preisbereich
120,5585 € - 109,5912 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 80.0 mm M20 Schwarz

10351741

Preisbereich
154,0855 € - 140,074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M20
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 80.0 mm M24 Schwarz

10351765

Preisbereich
164,6179 € - 149,6551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M24
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 80.0 mm M16 Schwarz

10351710

Preisbereich
127,2041 € - 115,6389 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 60.0 mm M20 Schwarz

10351703

Preisbereich
147,4399 € - 134,0264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M20
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 80.0 mm M20 Schwarz

10351734

Preisbereich
133,5779 € - 121,4419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M20
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 60.0 mm M16 Schwarz

10351680

Preisbereich
146,0537 € - 132,7761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 120.0 mm M16 Schwarz

10351833

Preisbereich
151,0413 € - 137,3016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M24 150.0 mm Schwarz

10351925

Preisbereich
102,5923 € - 93,2694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M24
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 120.0 mm M16 Schwarz

10351840

Preisbereich
176,5365 € - 160,4865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 120.0 mm M24 Schwarz

10351888

Preisbereich
188,4551 € - 171,3178 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M24
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M16 Schwarz

10351772

Preisbereich
133,3061 € - 121,1837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 120.0 mm M20 Schwarz

10351857

Preisbereich
157,4151 € - 143,1046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M20
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 80.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10351895

Preisbereich
72,7211 € - 66,1027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M20 Schwarz

10351802

Preisbereich
160,1875 € - 145,6188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M20
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M16 Schwarz

10351789

Preisbereich
158,8013 € - 144,3685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole
Hygienische, verstellbare Füße 120.0 mm M30 150.0 mm Schwarz

10351956

Preisbereich
135,1815 € - 122,896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M30
  • Unterteiltyp
    Rigid
  • Schwenkbar
    15 °
  • Verschraubbares Unterteil
    Without Bolt Hole