Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Unterteiltyp | Farbe | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3829 € - 0,7599 € | 1000 Auf Lager |
M6
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6758 € - 1,3394 € | 258 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,4857 € - 0,6068 € | 398 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6814 € - 1,6913 € | 1500 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,3187 € - 2,882 € | 1600 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,611 € - 1,2093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9236 € - 1,8303 € | 5520 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,6575 € - 1,6262 € | 31 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7307 € - 1,3365 € | 2011 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,4294 € - 0,8515 € | 19400 Auf Lager |
M6
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7518 € - 1,4902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7434 € - 1,4725 € | 905 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,7195 € - 1,4252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6688 € - 1,6558 € | 2021 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7631 € - 1,7918 € | 750 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,666 € - 1,3187 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6941 € - 1,3749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7209 € - 0,8997 € | 189 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0715 € - 2,123 € | 8644 Auf Lager |
M12
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
77,2727 € - 79,7931 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Asymmetrical
|
Schwarz
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.