Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Unterteiltyp | Farbe | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7631 € - 1,7918 € | 750 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,6575 € - 1,6262 € | 31 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2109 € - 2,398 € | 250 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,6758 € - 1,3394 € | 258 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,7941 € - 1,8509 € | 296 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5533 € - 1,097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,611 € - 1,2093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4857 € - 0,6068 € | 898 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7195 € - 1,4252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7307 € - 1,3365 € | 2011 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,7518 € - 1,4902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0715 € - 2,123 € | 8744 Auf Lager |
M12
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,5261 € - 3,6077 € | 487 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
5.709 in
145.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,4533 € - 0,8988 € | 4481 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,3829 € - 0,7599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0053 € - 1,8362 € | 1200 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,5223 € - 1,0349 € | 2477 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,635 € - 1,2566 € | 1378 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7209 € - 0,8997 € | 189 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7518 € - 1,4902 € | 199 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.