Menü Suche

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung ‒ starres Unterteil aus Metall

Auf Lager

Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Unterteiltyp Farbe Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
0,6941 € - 1,3749 € 200 Auf Lager
M8
Sechskant
Schwarz
35.0 mm
20.0 mm
0,5491 € - 1,0881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Sechskant
Schwarz
35.0 mm
17.0 mm
37,2142 € - 39,284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Asymmetrical
Schwarz
150.0 mm
151.0 mm
1,0687 € - 1,8835 € 567 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
65.0 mm
27.0 mm
51,6043 € - 54,4767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Asymmetrical
Schwarz
150.0 mm
112.0 mm
92,0007 € - 94,9998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Asymmetrical
Schwarz
200.0 mm
151.0 mm
85,8617 € - 88,6496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Asymmetrical
Schwarz
150.0 mm
151.0 mm
65,9944 € - 69,6552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Asymmetrical
Schwarz
150.0 mm
151.0 mm
35,8343 € - 37,8197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Asymmetrical
Schwarz
200.0 mm
112.0 mm
33,2154 € - 35,0318 € 2 Auf Lager
M16
Asymmetrical
Schwarz
150.0 mm
151.0 mm
71,1477 € - 73,471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Asymmetrical
Schwarz
150.0 mm
112.0 mm
77,2727 € - 79,7931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Asymmetrical
Schwarz
200.0 mm
112.0 mm
44,1417 € - 46,6058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
Asymmetrical
Schwarz
150.0 mm
151.0 mm
111,6146 € - 115,2473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
Asymmetrical
Schwarz
200.0 mm
151.0 mm
35,0318 € - 36,9889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Asymmetrical
Schwarz
200.0 mm
151.0 mm
48,6193 € - 51,3368 € 8 Auf Lager
M24
Asymmetrical
Schwarz
200.0 mm
151.0 mm
0,9673 € - 1,916 € 88 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
45.0 mm
30.0 mm
3,5764 € - 3,5764 € 250 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
38.0 mm
36.0 mm
3,2666 € - 3,2666 € 4657 Auf Lager
M8
Sechskant
Schwarz
38.0 mm
36.0 mm
3,0554 € - 3,0554 € 430 Auf Lager
M6
Sechskant
Schwarz
18.0 mm
36.0 mm
  • von 5
Verstellbare Sechskant-Füße 20.0 mm M8 35.0 mm Schwarz

10290651

Preisbereich
1,3749 € - 0,6941 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 17.0 mm M8 35.0 mm Schwarz

10290507

Preisbereich
1,0881 € - 0,5491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

10193020

Preisbereich
39,284 € - 37,2142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrical
Verstellbare Sechskant-Füße 27.0 mm M10 65.0 mm Schwarz

10290804

Preisbereich
1,8835 € - 1,0687 €

Lagerbestände
567 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    65.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Entenfüße 112.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10193068

Preisbereich
54,4767 € - 51,6043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    112.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrical
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M20 200.0 mm Schwarz

10193136

Preisbereich
94,9998 € - 92,0007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrical
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

10193129

Preisbereich
88,6496 € - 85,8617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrical
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10193105

Preisbereich
69,6552 € - 65,9944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrical
Verstellbare Entenfüße 112.0 mm M20 200.0 mm Schwarz

10192993

Preisbereich
37,8197 € - 35,8343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    112.0 mm
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrical
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10193006

Preisbereich
35,0318 € - 33,2154 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrical
Verstellbare Entenfüße 112.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

10193082

Preisbereich
73,471 € - 71,1477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    112.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrical
Verstellbare Entenfüße 112.0 mm M20 200.0 mm Schwarz

10193099

Preisbereich
79,7931 € - 77,2727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    112.0 mm
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrical
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M24 150.0 mm Schwarz

10193044

Preisbereich
46,6058 € - 44,1417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrical
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M24 200.0 mm Schwarz

10193150

Preisbereich
115,2473 € - 111,6146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrical
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M16 200.0 mm Schwarz

10193013

Preisbereich
36,9889 € - 35,0318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrical
Verstellbare Entenfüße 151.0 mm M24 200.0 mm Schwarz

10193051

Preisbereich
51,3368 € - 48,6193 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    151.0 mm
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Unterteiltyp
    Asymmetrical
Verstellbare Sechskant-Füße 30.0 mm M10 45.0 mm Schwarz

10290927

Preisbereich
1,916 € - 0,9673 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Füße Achteckig 36.0 mm M10 18.0 mm Kautschuk

10292044

Preisbereich
3,5764 € - 3,5764 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    36.0 mm
  • Bolzenlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Verstellbare Füße Achteckig 36.0 mm M8 18.0 mm Kautschuk

10291627

Preisbereich
3,2666 € - 3,2666 €

Lagerbestände
4657 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    36.0 mm
  • Bolzenlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Verstellbare Füße Achteckig 36.0 mm M6 18.0 mm Kautschuk

10291597

Preisbereich
3,0554 € - 3,0554 €

Lagerbestände
430 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    36.0 mm
  • Bolzenlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Material Unterteil
    Kautschuk