Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Unterteiltyp | Farbe | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7518 € - 1,4902 € | 199 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,6941 € - 1,3749 € | 200 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,0554 € - 3,0554 € | 430 Auf Lager |
M6
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
3,5764 € - 3,5764 € | 250 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,6505 € - 1,5139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5533 € - 1,097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7293 € - 1,8066 € | 3477 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7364 € - 1,4577 € | 350 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,5772 € - 1,1443 € | 2066 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,4717 € - 0,9343 € | 20818 Auf Lager |
M6
|
Sechskant
|
Schwarz
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7631 € - 1,7918 € | 750 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,7434 € - 1,4725 € | 905 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,7941 € - 1,8509 € | 296 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6688 € - 1,6558 € | 2221 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7997 € - 1,4577 € | 940 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,5347 € - 3,0455 € | 732 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.