Menü Suche

Offene Kabeltüllen ‒ Schnelleinbautüllen

Auf Lager

Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
53 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Kaufen
0,3998 € - 0,4365 € 1361 Auf Lager
18.0 mm
3.5 mm
1,114 € - 1,114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
24.0 mm
1.5 mm
0,2576 € - 0,5499 € 2570 Auf Lager
26.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0961 € - 0,1972 € 90436 Auf Lager
11.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
10091159 0,1562 € - 0,337 € 7 Auf Lager
20.0 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,1025 € - 0,2152 € 596 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,1109 € - 0,2392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
0,3379 € - 0,7214 € 600 Auf Lager
28.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,3421 € - 0,3703 € 1272 Auf Lager
13.0 mm
3.5 mm
0,1241 € - 0,2606 € 8541 Auf Lager
12.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
0,1859 € - 0,2249 € 23678 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
0,3323 € - 0,3618 € 2998 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
1.5 mm
10316504 0,1845 € - 0,2232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
10164174 0,2069 € - 0,2393 € 15592 Auf Lager
11.0 mm
7.0 mm
1.5 mm
0,1109 € - 0,2392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,2041 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,1301 € - 0,2758 € 10482 Auf Lager
18.0 mm
14.0 mm
1.5 mm
0,2534 € - 0,29 € 1000 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
0,3477 € - 0,3773 € 6027 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
10091029 0,1109 € - 0,2392 € 7140 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
  • von 3
Schnellmontage-Tülle 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Preisbereich
0,4365 € - 0,3998 €

Lagerbestände
1361 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    29.5 mm
Schnellmontage-Tülle 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Preisbereich
1,114 € - 1,114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
Schnellmontage-Tülle 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Preisbereich
0,5499 € - 0,2576 €

Lagerbestände
2570 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
Schnellmontage-Tülle 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Preisbereich
0,1972 € - 0,0961 €

Lagerbestände
90436 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
Schnellmontage-Tülle 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Preisbereich
0,337 € - 0,1562 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Preisbereich
0,2152 € - 0,1025 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Preisbereich
0,2392 € - 0,1109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Schnellmontage-Tülle 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Preisbereich
0,7214 € - 0,3379 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
Schnellmontage-Tülle 13.0 mm 19.3 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Preisbereich
0,3703 € - 0,3421 €

Lagerbestände
1272 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.5 mm
Schnellmontage-Tülle 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Preisbereich
0,2606 € - 0,1241 €

Lagerbestände
8541 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Preisbereich
0,2249 € - 0,1859 €

Lagerbestände
23678 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 16.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Preisbereich
0,3618 € - 0,3323 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Preisbereich
0,2232 € - 0,1845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
Schnellmontage-Tülle 7.0 mm 11.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Preisbereich
0,2393 € - 0,2069 €

Lagerbestände
15592 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Preisbereich
0,2392 € - 0,1109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 16.0 mm 19.5 mm 3.0 mm

10316528

Preisbereich
0,2323 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
Schnellmontage-Tülle 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Preisbereich
0,2758 € - 0,1301 €

Lagerbestände
10482 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Preisbereich
0,29 € - 0,2534 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Preisbereich
0,3773 € - 0,3477 €

Lagerbestände
6027 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Preisbereich
0,2392 € - 0,1109 €

Lagerbestände
7140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm