Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3998 € - 0,4365 € | 1361 Auf Lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,114 € - 1,114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2576 € - 0,5499 € | 2570 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0961 € - 0,1972 € | 90436 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10091159 | 0,1562 € - 0,337 € | 7 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,1025 € - 0,2152 € | 596 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1109 € - 0,2392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3379 € - 0,7214 € | 600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3421 € - 0,3703 € | 1272 Auf Lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1241 € - 0,2606 € | 8541 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1859 € - 0,2249 € | 23678 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3323 € - 0,3618 € | 2998 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10316504 | 0,1845 € - 0,2232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
10164174 | 0,2069 € - 0,2393 € | 15592 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0,1109 € - 0,2392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2041 € - 0,2323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1301 € - 0,2758 € | 10482 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2534 € - 0,29 € | 1000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3477 € - 0,3773 € | 6027 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10091029 | 0,1109 € - 0,2392 € | 7140 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.