Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4012 € - 0,4379 € | 6051 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0657 € - 0,1513 € | 3979 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2576 € - 0,5499 € | 29572 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1562 € - 0,337 € | 392 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1389 € - 0,2956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2534 € - 0,3266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
0,3998 € - 0,4365 € | 1361 Auf Lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1241 € - 0,2606 € | 8541 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1025 € - 0,2152 € | 596 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2576 € - 0,5499 € | 2570 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10091159 | 0,1562 € - 0,337 € | 7 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,5477 € - 0,8884 € | 546 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3421 € - 0,3703 € | 1272 Auf Lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,114 € - 1,114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1109 € - 0,2392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0961 € - 0,1972 € | 90436 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3379 € - 0,7214 € | 600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10091166 | 0,1999 € - 0,4257 € | 2127 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,065 € - 0,1513 € | 14736 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2576 € - 0,5499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.