Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,68 € - 0,68 € | 954 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,2582 € - 0,3328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,4089 € - 0,4462 € | 4051 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1416 € - 0,3012 € | 19000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1307 € - 0,2811 € | 26000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1592 € - 0,3434 € | 7200 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,482 € - 0,7819 € | 107 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,113 € - 0,2437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1264 € - 0,2656 € | 10000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1044 € - 0,2193 € | 3500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2625 € - 0,5604 € | 12000 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,4074 € - 0,4447 € | 1361 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Silikonkautschuk
|
||
| 0,0932 € - 0,2009 € | 6000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,3443 € - 0,7321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2037 € - 0,4338 € | 2800 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1325 € - 0,2811 € | 302 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,6599 € - 1,0387 € | 2052 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 10091159 | 0,1592 € - 0,3434 € | 8400 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
| 0,1325 € - 0,2811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.