Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,3586 € - 0,7622 € 4200 Auf Lager
31.4 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1416 € - 0,3012 € 2000 Auf Lager
19.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3386 € - 0,3525 € 12000 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
25.5 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0893 € - 0,122 € 20000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1492 € - 0,3193 € 3500 Auf Lager
19.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0879 € - 0,1901 € 16000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,1038 € - 0,2223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2037 € - 0,2856 € 7000 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,8149 € - 1,7114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
0,1606 € - 0,2256 € 2000 Auf Lager
20.5 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
16.0 mm
12.5 mm
1.2 mm
7.0 mm
0,0856 € - 0,1813 € 10000 Auf Lager
13.8 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,5581 € - 0,8522 € 486 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
PVC
19.0 mm
11.1 mm
4.8 mm
9.5 mm
10102428 0,3156 € - 0,699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Schwarz
PVC
13.5 mm
9.6 mm
4.0 mm
8.8 mm
0,647 € - 1,0502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Schwarz
PVC
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,0694 € - 0,0969 € 104 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
TPE
10.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1967 € - 0,238 € 5950 Auf Lager
23.7 mm
Schwarz
TPE
18.7 mm
17.1 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0667 € - 0,0932 € 3014 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
TPE
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,0753 € - 0,105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Schwarz
PVC
6.4 mm
4.5 mm
1.2 mm
6.0 mm
0,1951 € - 0,4459 € 14000 Auf Lager
14.3 mm
Schwarz
PVC
10.3 mm
7.2 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,4261 € - 1,4261 € 998 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
TPE
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • von 13
Kabeltülle 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10089811

Preisbereich
0,7622 € - 0,3586 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    31.4 mm
  • Innendurchmesser
    18.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10089743

Preisbereich
0,3012 € - 0,1416 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    14.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 22.0 mm 25.5 mm 30.0 mm 1.6 mm

10089828

Preisbereich
0,3525 € - 0,3386 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089651

Preisbereich
0,122 € - 0,0893 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10089736

Preisbereich
0,3193 € - 0,1492 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.4 mm 6.4 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Preisbereich
0,1901 € - 0,0879 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089675

Preisbereich
0,2223 € - 0,1038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10089781

Preisbereich
0,2856 € - 0,2037 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

10089842

Preisbereich
1,7114 € - 0,8149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    38.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 12.5 mm 16.0 mm 20.5 mm 1.2 mm

10089750

Preisbereich
0,2256 € - 0,1606 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10089613

Preisbereich
0,1813 € - 0,0856 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 11.1 mm 19.0 mm 25.4 mm 4.8 mm

10102442

Preisbereich
0,8522 € - 0,5581 €

Lagerbestände
486 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    11.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    4.8 mm
Kabeltülle 9.6 mm 13.5 mm 23.0 mm 4.0 mm

10102428

Preisbereich
0,699 € - 0,3156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    13.5 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

10325391

Preisbereich
1,0502 € - 0,647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.0 mm
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.6 mm

10118108

Preisbereich
0,0969 € - 0,0694 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

10155646

Preisbereich
0,238 € - 0,1967 €

Lagerbestände
5950 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.7 mm
  • Innendurchmesser
    17.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    18.7 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10118092

Preisbereich
0,0932 € - 0,0667 €

Lagerbestände
3014 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

10325278

Preisbereich
0,105 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 7.2 mm 10.3 mm 14.3 mm 1.6 mm

10102435

Preisbereich
0,4459 € - 0,1951 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.3 mm
  • Innendurchmesser
    7.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

10155714

Preisbereich
1,4261 € - 1,4261 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    24.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    31.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm