Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stahlschellen zur Schraubbefestigung sind ideal für Klemmanwendungen an Rohren, Schläuchen, Kabeln und Drähten. Erhältlich mit oder ohne Polster. Das Gummipolster bietet zuverlässigen Schutz für den Schlauch, während die Stahlkomponente und die Schraubbefestigung für eine sichere Befestigung sorgen.
Seriennummer: SR1109
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8856 € - 0,8856 € | 5972 Auf Lager |
|
|
||
| 0,9124 € - 0,9124 € | 3262 Auf Lager |
|
|
||
| 0,6688 € - 0,6688 € | 10000 Auf Lager |
|
|
||
| 0,6688 € - 0,6688 € | 8978 Auf Lager |
|
|
||
| 0,749 € - 0,749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 1,0039 € - 1,0039 € | 4121 Auf Lager |
|
|
||
| 1,2038 € - 1,2038 € | 4617 Auf Lager |
|
|
||
| 1,0447 € - 1,0447 € | 7418 Auf Lager |
|
|
||
| 0,8729 € - 0,8729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,8025 € - 0,8025 € | 8500 Auf Lager |
|
|
||
| 0,8025 € - 0,8025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,8603 € - 0,8603 € | 3146 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8025 € - 0,8025 € | 1846 Auf Lager |
|
|
||
| 10172360 | 0,7871 € - 0,7871 € | 4825 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,9011 € - 0,9011 € | 1770 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0053 € - 1,0053 € | 1361 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6688 € - 0,6688 € | 4500 Auf Lager |
|
|
||
| 10172278 | 0,7223 € - 0,7223 € | 26624 Auf Lager |
|
|
|
| 1,6333 € - 1,6333 € | 33 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,37 € - 1,37 € | 49 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.