Menü Suche

Parallele Schutzstopfen mit Abziehlasche - PCR

Auf Lager

Eine beliebte Serie paralleler Schutzstopfen mit einem Laschen-Design. Entwickelt für einen effektiven Schutz bei Lagerung und Transport. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Diese Stopfen haben eine integrierte Lasche, die eine schnelle und mühelose Entfernung ohne den Einsatz zusätzlicher Werkzeuge ermöglicht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTLLPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L D h d Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.2 mm
37.5 mm
11.5 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
9.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
13.5 mm
8.5 mm
10.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
11.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
81.0 mm
11.0 mm
77.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
86.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
52.3 mm
10.4 mm
47.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
58.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
85.0 mm
9.5 mm
81.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
38.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
27.8 mm
10.4 mm
24.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
96.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
111.5 mm
10.5 mm
108.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
38.0 mm
10.2 mm
35.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
90.0 mm
11.2 mm
84.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
68.0 mm
9.8 mm
57.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
68.0 mm
11.5 mm
62.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.5 mm
  • von 4
Paralleler Schutzstopfen 32.0 mm LDPE - PCR Grün

20746469


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.2 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 9.0 mm LDPE - PCR Grün

20746230


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 10.5 mm LDPE - PCR Grün

20746254


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 11.5 mm LDPE - PCR Grün

20746261


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 77.0 mm LDPE - PCR Grün

20746803


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 86.0 mm LDPE - PCR Grün

20746858


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    23.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 47.0 mm LDPE - PCR Grün

20746629


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.0 mm
  • D
    52.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 58.0 mm LDPE - PCR Grün

20746704


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    40.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 81.0 mm LDPE - PCR Grün

20746827


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    19.5 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 38.0 mm LDPE - PCR Grün

20746544


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 25.0 mm LDPE - PCR Grün

20746407


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 24.5 mm LDPE - PCR Grün

20746391


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    24.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    13.5 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 96.0 mm LDPE - PCR Grün

20746872


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 108.0 mm LDPE - PCR Grün

20746889


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    108.0 mm
  • D
    111.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.5 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 35.5 mm LDPE - PCR Grün

20746520


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    35.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    15.3 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 84.0 mm LDPE - PCR Grün

20746841


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 25.5 mm LDPE - PCR Grün

20746414


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 57.0 mm LDPE - PCR Grün

20746698


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    9.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 62.0 mm LDPE - PCR Grün

20746735


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 13.5 mm LDPE - PCR Grün

20746292


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün