Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,0577 € - 0,0898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,1437 € - 0,2236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,0321 € - 0,05 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,0444 € - 0,069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0566 € - 0,088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
0,0843 € - 0,1311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
0,1094 € - 0,1703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1463 € - 0,2276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,0132 € - 0,0205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,014 € - 0,0218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
0,0171 € - 0,0267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0175 € - 0,0272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0149 € - 0,0232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
0,0165 € - 0,0256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
0,1373 € - 0,2135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
0,0114 € - 0,0127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,0418 € - 0,065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0453 € - 0,0705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 46.0 mm LDPE - PCR Grün

20744274

Preisbereich
0,0898 € - 0,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1.1/2" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 81.0 mm LDPE - PCR Grün

20744328

Preisbereich
0,2236 € - 0,1437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 28.5 mm LDPE - PCR Grün

20744434

Preisbereich
0,05 € - 0,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 36.5 mm LDPE - PCR Grün

20744526

Preisbereich
0,069 € - 0,0444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 45.0 mm LDPE - PCR Grün

20744595

Preisbereich
0,088 € - 0,0566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 62.0 mm LDPE - PCR Grün

20744700

Preisbereich
0,1311 € - 0,0843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 68.0 mm LDPE - PCR Grün

20744748

Preisbereich
0,1703 € - 0,1094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 83.0 mm LDPE - PCR Grün

20744854

Preisbereich
0,2276 € - 0,1463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 92.0 mm LDPE - PCR Grün

20744946

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 98.0 mm LDPE - PCR Grün

20744984

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 6.5 mm LDPE - PCR Grün

20745103

Preisbereich
0,0205 € - 0,0132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 8.0 mm LDPE - PCR Grün

20745134

Preisbereich
0,0218 € - 0,014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 13.0 mm LDPE - PCR Grün

20745233

Preisbereich
0,0267 € - 0,0171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 13.5 mm LDPE - PCR Grün

20745240

Preisbereich
0,0272 € - 0,0175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 9.5 mm LDPE - PCR Grün

20745165

Preisbereich
0,0232 € - 0,0149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 12.0 mm LDPE - PCR Grün

20745219

Preisbereich
0,0256 € - 0,0165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 76.0 mm LDPE - PCR Grün

20744311

Preisbereich
0,2135 € - 0,1373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    76.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 3.0 mm LDPE - PCR Grün

20744397

Preisbereich
0,0127 € - 0,0114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 35.0 mm LDPE - PCR Grün

20744502

Preisbereich
0,065 € - 0,0418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 37.0 mm LDPE - PCR Grün

20744533

Preisbereich
0,0705 € - 0,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR