Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,8593 € - 0,9548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,4618 € - 0,5131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,5866 € - 0,6518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,021 € - 0,0233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,0232 € - 0,0361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.5 mm
24.5 mm
10.5 mm
DN20
0,0348 € - 0,0542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,0751 € - 0,1168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0121 € - 0,0135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0334 € - 0,052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
33.0 mm
10.5 mm
0,0761 € - 0,1184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
59.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,0751 € - 0,1168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,029 € - 0,0452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
30.5 mm
10.5 mm
0,0501 € - 0,078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.5 mm
43.3 mm
10.7 mm
1.1/4" GAS
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
106.0 mm
10.5 mm
0,2195 € - 0,3415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1274 € - 0,1982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,4766 € - 0,5295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,6438 € - 0,7154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3531 € - 2,1049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,4445 € - 0,4939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
167.0 mm
14.0 mm
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 214.0 mm LDPE - PCR Grün

20746124

Preisbereich
0,9548 € - 0,8593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 165.0 mm LDPE - PCR Grün

20745998

Preisbereich
0,5131 € - 0,4618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 182.0 mm LDPE - PCR Grün

20746063

Preisbereich
0,6518 € - 0,5866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 18.0 mm LDPE - PCR Grün

20745332

Preisbereich
0,0233 € - 0,021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 20.5 mm LDPE - PCR Grün

20745387

Preisbereich
0,0361 € - 0,0232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.5 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN20
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 30.5 mm LDPE - PCR Grün

20744458

Preisbereich
0,0542 € - 0,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 56.5 mm LDPE - PCR Grün

20745646

Preisbereich
0,1168 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 4.5 mm LDPE - PCR Grün

20744335

Preisbereich
0,0135 € - 0,0121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 29.5 mm LDPE - PCR Grün

20744441

Preisbereich
0,052 € - 0,0334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 59.0 mm LDPE - PCR Grün

20744694

Preisbereich
0,1184 € - 0,0761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 58.0 mm LDPE - PCR Grün

20745653

Preisbereich
0,1168 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 26.0 mm LDPE - PCR Grün

20745486

Preisbereich
0,0452 € - 0,029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 39.5 mm LDPE - PCR Grün

20745608

Preisbereich
0,078 € - 0,0501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    39.5 mm
  • D
    43.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1.1/4" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 102.0 mm LDPE - PCR Grün

20745714

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    102.0 mm
  • D
    106.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 108.0 mm LDPE - PCR Grün

20745769

Preisbereich
0,3415 € - 0,2195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 72.0 mm LDPE - PCR Grün

20744786

Preisbereich
0,1982 € - 0,1274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 176.0 mm LDPE - PCR Grün

20746049

Preisbereich
0,5295 € - 0,4766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 192.0 mm LDPE - PCR Grün

20746087

Preisbereich
0,7154 € - 0,6438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 261.0 mm LDPE - PCR Grün

20746193

Preisbereich
2,1049 € - 1,3531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 160.0 mm LDPE - PCR Grün

20745974

Preisbereich
0,4939 € - 0,4445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    160.0 mm
  • D
    167.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR