Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Gewindegrößen (alle) | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8593 € - 0,9548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,5866 € - 0,6518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,021 € - 0,0233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0232 € - 0,0361 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.807 in
20.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN20
|
||
| 0,0348 € - 0,0542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0751 € - 0,1168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,0121 € - 0,0135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0334 € - 0,052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0761 € - 0,1184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.323 in
59.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0751 € - 0,1168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,029 € - 0,0452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0501 € - 0,078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.555 in
39.5 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.1/4" GAS
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,1274 € - 0,1982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4766 € - 0,5295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,6438 € - 0,7154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 1,3531 € - 2,1049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,4445 € - 0,4939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm