Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,1437 € - 0,2236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,0321 € - 0,05 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,0577 € - 0,0898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,0444 € - 0,069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,014 € - 0,0218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
0,1238 € - 0,1926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
0,1772 € - 0,2757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0639 € - 0,0994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,0171 € - 0,0267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,021 € - 0,0233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,0665 € - 0,1035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0879 € - 0,1367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,1274 € - 0,1982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
0,0214 € - 0,0238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
0,0228 € - 0,0354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
0,0362 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.5 mm
35.0 mm
10.0 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 81.0 mm LDPE - PCR Grün

20744328

Preisbereich
0,2236 € - 0,1437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 28.5 mm LDPE - PCR Grün

20744434

Preisbereich
0,05 € - 0,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 46.0 mm LDPE - PCR Grün

20744274

Preisbereich
0,0898 € - 0,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1.1/2" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 36.5 mm LDPE - PCR Grün

20744526

Preisbereich
0,069 € - 0,0444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 8.0 mm LDPE - PCR Grün

20745134

Preisbereich
0,0218 € - 0,014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 71.5 mm LDPE - PCR Grün

20744779

Preisbereich
0,1926 € - 0,1238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 86.0 mm LDPE - PCR Grün

20744885

Preisbereich
0,2757 € - 0,1772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 99.0 mm LDPE - PCR Grün

20744991

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 50.0 mm LDPE - PCR Grün

20745035

Preisbereich
0,0994 € - 0,0639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN50
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 13.0 mm LDPE - PCR Grün

20745233

Preisbereich
0,0267 € - 0,0171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 18.0 mm LDPE - PCR Grün

20745332

Preisbereich
0,0233 € - 0,021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 52.0 mm LDPE - PCR Grün

20744625

Preisbereich
0,1035 € - 0,0665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 63.0 mm LDPE - PCR Grün

20744717

Preisbereich
0,1367 € - 0,0879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 72.0 mm LDPE - PCR Grün

20744786

Preisbereich
0,1982 € - 0,1274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 88.0 mm LDPE - PCR Grün

20744908

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 92.0 mm LDPE - PCR Grün

20744946

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 18.5 mm LDPE - PCR Grün

20745349

Preisbereich
0,0238 € - 0,0214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 20.0 mm LDPE - PCR Grün

20745370

Preisbereich
0,0354 € - 0,0228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    23.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 31.5 mm LDPE - PCR Grün

20745561

Preisbereich
0,0403 € - 0,0362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.5 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 105.0 mm LDPE - PCR Grün

20745745

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000