Diese Passschrauben mit Flachkopf, auch bekannt als Ansatzschrauben mit Flachkopf, sind eine Art von Befestigung, die aus einem zylinderförmigen Schaft mit einem flachen Kopf an einem Ende und einer Schulter am anderen Ende besteht. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.
Passschrauben sind nützlich, wenn ein Montagestift, ein Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erforderlich sind. Sie sind robust und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.
Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen flachen Kopf, der leicht gewölbt ist, und eine flache Auflagefläche. Sie sind geeignet für Anwendungen mit niedrigem Profil und haben ein ästhetisch attraktives Erscheinungsbild. Sie ist mithilfe eines Schlitzschraubendrehers einfach zu installieren und zu entfernen. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen-, Automobil- und medizinische Anwendungen.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0144.A2
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l2 | H1 | D3 | d2 tol. H9 | w1 | d1 | l1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2532 € - 3,2189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
3.0
|
||
| 2,2532 € - 3,2189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
8.0
|
||
| 2,6271 € - 3,7589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
3.0
|
||
| 2,2532 € - 3,2189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
16.0
|
||
| 2,4609 € - 3,5097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
4.0
|
||
| 2,4609 € - 3,5097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
16.0
|
||
| 2,6271 € - 3,7589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
20.0
|
||
| 2,004 € - 2,8659 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
12.0
|
||
| 2,2532 € - 3,2189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
20.0
|
||
| 2,4609 € - 3,5097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
3.0
|
||
| 2,6271 € - 3,7589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
12.0
|
||
| 2,2532 € - 3,2189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
12.0
|
||
| 2,004 € - 2,8659 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
3.0
|
||
| 2,2532 € - 3,2189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
5.0
|
||
| 2,4609 € - 3,5097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
12.0
|
||
| 2,6271 € - 3,7589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
10.0
|
||
| 2,6271 € - 3,7589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
6.0
|
||
| 2,004 € - 2,8659 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
8.0
|
||
| 2,2532 € - 3,2189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
10.0
|
||
| 2,6271 € - 3,7589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
4.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.