Menü Suche

Presshülsen für Schutzschläuche

Auf Lager

Presshülsen für Schutzschläuche werden verwendet, um die Schlauchschutzhülse durch Verpressen mit dem Schlauch zu sichern. Dies verhindert Schäden und Lecks und schützt die Schläuche vor Verschleiß, Druck und Korrosion.

  • Used to seal the sleeve on a hose.
  • Crimped on to hose assembly.
Material: Aluminium Farbe: Aluminium Seriennummer: SR1098

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID L OD Kaufen
1,9034 € - 2,1149 € 50 Auf Lager
39.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
1,9516 € - 2,1684 € 50 Auf Lager
46.0 mm
27.0 mm
50.0 mm
1,8296 € - 2,0329 € 50 Auf Lager
36.0 mm
27.0 mm
40.0 mm
2,5146 € - 2,794 € 25 Auf Lager
32.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
1,7212 € - 1,9125 € 125 Auf Lager
27.0 mm
27.0 mm
30.0 mm
1,8662 € - 2,0735 € 1297 Auf Lager
36.0 mm
27.0 mm
40.0 mm
2,5649 € - 2,8499 € 1447 Auf Lager
32.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
1,072 € - 1,1792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
27.0 mm
20.0 mm
1,7557 € - 1,9507 € 950 Auf Lager
27.0 mm
27.0 mm
30.0 mm
3,3769 € - 3,7146 € 897 Auf Lager
39.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
1,7016 € - 1,8907 € 1050 Auf Lager
22.0 mm
27.0 mm
25.0 mm
3,6151 € - 3,9766 € 797 Auf Lager
46.0 mm
27.0 mm
50.0 mm
Presshülsen für Schutzschläuche 39.0 mm 45.0 mm 3.0 mm Aluminium

10192528

Preisbereich
2,1149 € - 1,9034 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    39.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Farbe
    Aluminium
Presshülsen für Schutzschläuche 46.0 mm 50.0 mm 2.0 mm Aluminium

10192535

Preisbereich
2,1684 € - 1,9516 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    46.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Farbe
    Aluminium
Presshülsen für Schutzschläuche 36.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Aluminium

10192511

Preisbereich
2,0329 € - 1,8296 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    36.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Farbe
    Aluminium
Presshülsen für Schutzschläuche 32.0 mm 35.0 mm 1.5 mm Aluminium

10192504

Preisbereich
2,794 € - 2,5146 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Farbe
    Aluminium
Presshülsen für Schutzschläuche 27.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Aluminium

10192498

Preisbereich
1,9125 € - 1,7212 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Farbe
    Aluminium
Presshülsen für Schutzschläuche 36.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Aluminium

20440190

Preisbereich
2,0735 € - 1,8662 €

Lagerbestände
1297 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    36.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Farbe
    Aluminium
Presshülsen für Schutzschläuche 32.0 mm 35.0 mm 1.5 mm Aluminium

20440183

Preisbereich
2,8499 € - 2,5649 €

Lagerbestände
1447 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Farbe
    Aluminium
Presshülsen für Schutzschläuche 17.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Aluminium

20440152

Preisbereich
1,1792 € - 1,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    17.0 mm
  • OD
    20.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Farbe
    Aluminium
Presshülsen für Schutzschläuche 27.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Aluminium

20440176

Preisbereich
1,9507 € - 1,7557 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Farbe
    Aluminium
Presshülsen für Schutzschläuche 39.0 mm 45.0 mm 3.0 mm Aluminium

20440206

Preisbereich
3,7146 € - 3,3769 €

Lagerbestände
897 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    39.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Farbe
    Aluminium
Presshülsen für Schutzschläuche 22.0 mm 25.0 mm 1.5 mm Aluminium

20440169

Preisbereich
1,8907 € - 1,7016 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Farbe
    Aluminium
Presshülsen für Schutzschläuche 46.0 mm 50.0 mm 2.0 mm Aluminium

20440213

Preisbereich
3,9766 € - 3,6151 €

Lagerbestände
797 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    46.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Farbe
    Aluminium