Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.

Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Höhe Unterteil Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
0,0363 € - 0,0363 € 559622 Auf Lager
Natur
Rund
Polyethylen mit hoher Dichte
0,3801 € - 0,8406 € 5588 Auf Lager
Weiß
Rund
15.0 mm
Polyvinylchlorid
30.0 mm
0,2914 € - 0,5308 € 2375 Auf Lager
Schwarz
Rund
23.0 mm
Polyvinylchlorid
19.5 mm
0,5632 € - 1,2419 € 7753 Auf Lager
Schwarz
Rund
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
0,1703 € - 0,4671 € 28982 Auf Lager
Schwarz
Rund
9.5 mm
TPE/TPV
16.4 mm
0,1689 € - 0,3097 € 14035 Auf Lager
Weiß
Rund
10.0 mm
Polyvinylchlorid
20.0 mm
0,1577 € - 0,2886 € 420 Auf Lager
Schwarz
Rund
7.5 mm
Polyvinylchlorid
15.0 mm
0,1577 € - 0,2886 € 12359 Auf Lager
Weiß
Rund
7.5 mm
Polyvinylchlorid
15.0 mm
0,2492 € - 0,6889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
11.5 mm
TPE/TPV
19.8 mm
0,1661 € - 0,4583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
7.1 mm
TPE/TPV
15.9 mm
0,0688 € - 0,1617 € 314 Auf Lager
Schwarz
Rund
9.6 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
17.5 mm
10089941 0,3463 € - 0,958 € 998 Auf Lager
Schwarz
Rund
18.2 mm
TPE/TPV
18.5 mm
0,3773 € - 0,8663 € 8732 Auf Lager
Schwarz
Rund
16.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
45.0 mm
0,1577 € - 0,3755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
18.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
18.5 mm
0,6265 € - 0,6265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
8.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
19.0 mm
0,2224 € - 0,6179 € 488 Auf Lager
Schwarz
Rund
11.0 mm
TPE/TPV
19.3 mm
0,1037 € - 0,2693 € 392 Auf Lager
Schwarz
Rund
15.9 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
19.0 mm
0,1037 € - 0,2693 € 8229 Auf Lager
Schwarz
Rund
11.9 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
19.8 mm
0,4167 € - 1,0201 € 15893 Auf Lager
Schwarz
Rund
19.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
55.0 mm
10105252 0,0687 € - 0,1791 € 8470 Auf Lager
Schwarz
Rund
7.1 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
15.9 mm
  • von 3
Distanzbuchse 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm HDPE Natur

10186787

Preisbereich
0,0363 € - 0,0363 €

Lagerbestände
559622 Auf Lager
Merkmale
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Preisbereich
0,8406 € - 0,3801 €

Lagerbestände
5588 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 19.5 mm (DIA) 23.0 mm (H) PVC

10118993

Preisbereich
0,5308 € - 0,2914 €

Lagerbestände
2375 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Preisbereich
1,2419 € - 0,5632 €

Lagerbestände
7753 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Material Unterteil
    TPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 16.4 mm 9.5 mm TPE/TPV

10089965

Preisbereich
0,4671 € - 0,1703 €

Lagerbestände
28982 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Preisbereich
0,3097 € - 0,1689 €

Lagerbestände
14035 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118429

Preisbereich
0,2886 € - 0,1577 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Preisbereich
0,2886 € - 0,1577 €

Lagerbestände
12359 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 19.8 mm 11.5 mm TPE/TPV

10089927

Preisbereich
0,6889 € - 0,2492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 15.9 mm 7.1 mm TPE/TPV

10089958

Preisbereich
0,4583 € - 0,1661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 17.5 mm 9.6 mm LDPE

10104293

Preisbereich
0,1617 € - 0,0688 €

Lagerbestände
314 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 18.5 mm 18.2 mm TPE/TPV

10089941

Preisbereich
0,958 € - 0,3463 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 45.0 mm 16.0 mm LDPE

10268889

Preisbereich
0,8663 € - 0,3773 €

Lagerbestände
8732 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 18.5 mm 18.2 mm LDPE

10104347

Preisbereich
0,3755 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 19.0 mm 8.0 mm LDPE

10252482

Preisbereich
0,6265 € - 0,6265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Material Unterteil
    Kautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 19.3 mm 11.0 mm TPE/TPV

10089910

Preisbereich
0,6179 € - 0,2224 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Material Unterteil
    TPG
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 19.0 mm 15.9 mm LDPE

10104330

Preisbereich
0,2693 € - 0,1037 €

Lagerbestände
392 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 19.8 mm 11.9 mm LDPE

10104552

Preisbereich
0,2693 € - 0,1037 €

Lagerbestände
8229 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 55.0 mm 19.0 mm LDPE

10268988

Preisbereich
1,0201 € - 0,4167 €

Lagerbestände
15893 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 15.9 mm 7.1 mm LDPE

10105252

Preisbereich
0,1791 € - 0,0687 €

Lagerbestände
8470 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte