Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.
Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Form Unterteil | Höhe Unterteil | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10154724 | 0,3895 € - 0,4808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2,0557 € - 2,0557 € | 214 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2,2528 € - 2,2528 € | 853 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3041 € - 0,328 € | 46800 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
Neoprengummi
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,7138 € - 0,7138 € | 918 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.984 in
25.0 mm
|
Neoprengummi
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,6899 € - 0,6899 € | 10820 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.551 in
14.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,7011 € - 0,7011 € | 7515 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.724 in
18.4 mm
|
Neoprengummi
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,4238 € - 0,4632 € | 2815 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.602 in
15.3 mm
|
Neoprengummi
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2492 € - 0,6889 € | 4500 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,3801 € - 0,8406 € | 1888 Auf Lager |
Weiß
|
Rund
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2323 € - 0,4252 € | 2380 Auf Lager |
Weiß
|
Rund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1577 € - 0,2886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2323 € - 0,4252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3801 € - 0,8406 € | 3150 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2224 € - 0,6179 € | 488 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,6265 € - 0,6265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3238 € - 0,7835 € | 7500 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1689 € - 0,3097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
Rund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1037 € - 0,2693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1037 € - 0,2693 € | 12500 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.