Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.
Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Form Unterteil | Höhe Unterteil | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6899 € - 0,6899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.551 in
14.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1,7318 € - 1,7318 € | 3705 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3041 € - 0,328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
Neoprengummi
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
10154724 | 0,3895 € - 0,4808 € | 4704 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0,7011 € - 0,7011 € | 7915 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.724 in
18.4 mm
|
Neoprengummi
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,0557 € - 2,0557 € | 214 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,4238 € - 0,4632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.602 in
15.3 mm
|
Neoprengummi
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1577 € - 0,2886 € | 12359 Auf Lager |
Weiß
|
Rund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2914 € - 0,5308 € | 2375 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,1661 € - 0,4583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0688 € - 0,1617 € | 314 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
10105252 | 0,0687 € - 0,1791 € | 8470 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.28 in
7.1 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0,1689 € - 0,3097 € | 29437 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3238 € - 0,7835 € | 7944 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4167 € - 1,0201 € | 15893 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,2323 € - 0,4252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,1939 € | 8513 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
0,1506 € - 0,4169 € | 343 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,6265 € - 0,6265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1577 € - 0,3755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.717 in
18.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.