Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.

Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Höhe Unterteil Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
0,5739 € - 1,2654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
0,1721 € - 0,3156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Rund
10.0 mm
Polyvinylchlorid
20.0 mm
0,3873 € - 0,8565 € 6550 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
10104316 0,1535 € - 0,3615 € 2400 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0991 € - 0,2437 € 200 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,2969 € - 0,5409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,1606 € - 0,2941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Rund
7.5 mm
Polyvinylchlorid
15.0 mm
0,1721 € - 0,3156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,1606 € - 0,2941 € 22220 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,0715 € - 0,1976 € 6000 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1535 € - 0,4248 € 3500 Auf Lager
Schwarz
TPE/TPV
0,3099 € - 0,3343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Neoprengummi
0,4318 € - 0,472 € 6015 Auf Lager
Schwarz
Neoprengummi
0,703 € - 0,703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Thermoplastisches Elastomer
0,7145 € - 0,7145 € 15615 Auf Lager
Schwarz
Neoprengummi
2,2956 € - 2,2956 € 653 Auf Lager
Schwarz
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
50.0 mm
1,7647 € - 1,7647 € 3305 Auf Lager
Schwarz
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
40.0 mm
10154724 0,3969 € - 0,49 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Thermoplastisches Elastomer
2,0947 € - 2,0947 € 14 Auf Lager
Schwarz
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
60.0 mm
0,7274 € - 0,7274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Neoprengummi
  • von 3
Schraubfüße 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Preisbereich
1,2654 € - 0,5739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Material Unterteil
    TPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Schraubfüße 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Preisbereich
0,3156 € - 0,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118481

Preisbereich
0,8565 € - 0,3873 €

Lagerbestände
6550 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Schraubfüße 25.4 mm 22.2 mm LDPE - PIR

10104316

Preisbereich
0,3615 € - 0,1535 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße 11.3 mm 19.3 mm LDPE - PIR

10105283

Preisbereich
0,2437 € - 0,0991 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118993

Preisbereich
0,5409 € - 0,2969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Schraubfüße 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Preisbereich
0,2941 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118443

Preisbereich
0,3156 € - 0,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118429

Preisbereich
0,2941 € - 0,1606 €

Lagerbestände
22220 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Schraubfüße 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

10085035

Preisbereich
0,1976 € - 0,0715 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße TPE/TPV

10090015

Preisbereich
0,4248 € - 0,1535 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße Neopren

10172070

Preisbereich
0,3343 € - 0,3099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße Neopren

10172049

Preisbereich
0,472 € - 0,4318 €

Lagerbestände
6015 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Nietfüße 0.201 in Schwarz

10154700

Preisbereich
0,703 € - 0,703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Montageart
    Drive Screw
  • Typ
    1
Schraubfüße Neopren

10172063

Preisbereich
0,7145 € - 0,7145 €

Lagerbestände
15615 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schraubfüße 50.0 mm M4 ABS Schwarz

10149089

Preisbereich
2,2956 € - 2,2956 €

Lagerbestände
653 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße 40.0 mm M4 ABS Schwarz

10149065

Preisbereich
1,7647 € - 1,7647 €

Lagerbestände
3305 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Nietfüße 0.201 in Schwarz

10154724

Preisbereich
0,49 € - 0,3969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Montageart
    Drive Screw
  • Typ
    1
Schraubfüße 60.0 mm M4 ABS Schwarz

10149072

Preisbereich
2,0947 € - 2,0947 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße Neopren

10172056

Preisbereich
0,7274 € - 0,7274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    4016999790