Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.
Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,036 € - 7,0447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 0,7432 € - 1,0402 € | 160 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 0,6399 € - 0,6399 € | 700 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 2,64 € - 2,64 € | 96 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Dunkelgrau
|
Kunststoff
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,013 € - 3,013 € | 157 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Weiß
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,9139 € - 1,2812 € | 400 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 17,7052 € - 24,793 € | 20 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Blau
|
Kunststoff
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 1,1435 € - 1,5926 € | 302 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| 3,4434 € - 4,8065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 1,7791 € - 2,4821 € | 35 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 1,5352 € - 2,1665 € | 80 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 2,64 € - 2,64 € | 48 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,1552 € - 11,6906 € | 30 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 23,8748 € - 26,5435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.236 in
260.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1,7217 € - 1,7217 € | 96 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,6069 € - 3,3746 € | 108 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Rot
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 21,1487 € - 41,1582 € | 154 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 3,3717 € - 3,3717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 24,8361 € - 53,7527 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.236 in
260.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 11,3204 € - 15,8256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Blau
|
Kunststoff
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.