Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eine Mutter mit gerändelter Außenfläche, die eine schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage ermöglicht.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1563 € - 0,2869 € | 5715 Auf Lager |
M3
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 5946 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,2869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,5222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3515 € - 0,571 € | 600 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% Glasfaser
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3658 € - 0,594 € | 800 Auf Lager |
M8
|
Weiß
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,274 € - 0,5021 € | 1442 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% Glasfaser
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,5423 € | 55 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% Glasfaser
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,5222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,3572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Weiß
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,2969 € | 47 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Weiß
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,1578 € | 4978 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,1477 € | 6275 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1922 € | 17 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,1162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,074 € - 0,0863 € | 3500 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2238 € | 5449 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10065235 | 0,1807 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,0997 € - 0,1169 € | 27072 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm