Menü Suche

Rändelmuttern ‒ rund/Kunststoff

Auf Lager

Eine Mutter mit gerändelter Außenfläche, die eine schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage ermöglicht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Außendurchmesser Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
0,2689 € - 0,4928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
13.0 mm
30% Glasfaser
4.0 mm
0,2928 € - 0,5322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
13.0 mm
30% Glasfaser
5.0 mm
0,2816 € - 0,5125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Weiß
20.0 mm
Polyamid 6/6
11.0 mm
0,1591 € - 0,2914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
15.5 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
0,1914 € - 0,3506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
15.2 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
0,2055 € - 0,3745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Weiß
19.0 mm
Polyamid 6/6
7.7 mm
0,1534 € - 0,2816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Weiß
12.0 mm
Polyamid 6/6
7.0 mm
0,1534 € - 0,2816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Weiß
12.0 mm
Polyamid 6/6
5.2 mm
0,2816 € - 0,5125 € 1830 Auf Lager
M5
Weiß
20.0 mm
Polyamid 6/6
11.0 mm
0,3449 € - 0,5604 € 292 Auf Lager
M6
Schwarz
13.0 mm
30% Glasfaser
6.0 mm
0,359 € - 0,5829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Weiß
24.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
0,2055 € - 0,3745 € 1531 Auf Lager
M6
Weiß
19.0 mm
Polyamid 6/6
7.7 mm
0,1327 € - 0,1548 € 7978 Auf Lager
M4
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
0,2379 € - 0,2379 € 27200 Auf Lager
M6
Schwarz
16.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
10065211 0,1548 € - 0,1633 € 3004 Auf Lager
M5
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
0,1886 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
0,0726 € - 0,0847 € 10099 Auf Lager
M5
Schwarz
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
0,1774 € - 0,1886 € 918 Auf Lager
M6
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
0,0974 € - 0,114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
6.0 mm
0,1774 € - 0,1886 € 10869 Auf Lager
M8
Natur
10.0 mm
Polyamid 6/6
8.0 mm
  • von 2
Rändelmutter M4 13.0 mm 4.0 mm PA Schwarz

10089279

Preisbereich
0,4928 € - 0,2689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    30% Glasfaser
Rändelmutter M5 13.0 mm 5.0 mm PA Schwarz

10089286

Preisbereich
0,5322 € - 0,2928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    30% Glasfaser
Rändelmutter M6 20.0 mm 11.0 mm PA Weiß

10328439

Preisbereich
0,5125 € - 0,2816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M4 15.5 mm 6.0 mm PA Weiß

10328408

Preisbereich
0,2914 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    15.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M4 15.2 mm 8.0 mm PA Weiß

10328392

Preisbereich
0,3506 € - 0,1914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M5 19.0 mm 7.7 mm PA Weiß

10328422

Preisbereich
0,3745 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    7.7 mm
  • Außendurchmesser
    19.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M3 12.0 mm 7.0 mm PA Weiß

10328378

Preisbereich
0,2816 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M3 12.0 mm 5.2 mm PA Weiß

10328385

Preisbereich
0,2816 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Gesamthöhe
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M5 20.0 mm 11.0 mm PA Weiß

10328415

Preisbereich
0,5125 € - 0,2816 €

Lagerbestände
1830 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M6 13.0 mm 6.0 mm PA Schwarz

10089293

Preisbereich
0,5604 € - 0,3449 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    30% Glasfaser
Rändelmutter M8 24.0 mm 8.0 mm PA Weiß

10328453

Preisbereich
0,5829 € - 0,359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M6 19.0 mm 7.7 mm PA Weiß

10328446

Preisbereich
0,3745 € - 0,2055 €

Lagerbestände
1531 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    7.7 mm
  • Außendurchmesser
    19.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M4 10.0 mm 8.0 mm PA Natur

10065204

Preisbereich
0,1548 € - 0,1327 €

Lagerbestände
7978 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M6 16.0 mm 6.0 mm PA Schwarz

10064573

Preisbereich
0,2379 € - 0,2379 €

Lagerbestände
27200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M5 10.0 mm 8.0 mm PA Natur

10065211

Preisbereich
0,1633 € - 0,1548 €

Lagerbestände
3004 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M4 10.0 mm 6.0 mm PA Schwarz

10064535

Preisbereich
0,2196 € - 0,1886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M5 10.0 mm 6.0 mm PA Schwarz

10064559

Preisbereich
0,0847 € - 0,0726 €

Lagerbestände
10099 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M6 10.0 mm 8.0 mm PA Natur

10065259

Preisbereich
0,1886 € - 0,1774 €

Lagerbestände
918 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M6 10.0 mm 6.0 mm PA Natur

10064566

Preisbereich
0,114 € - 0,0974 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Rändelmutter M8 10.0 mm 8.0 mm PA Natur

10065266

Preisbereich
0,1886 € - 0,1774 €

Lagerbestände
10869 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6