Menü Suche

Rändelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,3515 € - 0,3515 € 1628 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,3314 € - 0,3314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,3443 € - 0,5581 € 949 Auf Lager
M4
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,1071 € - 0,1252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
10053607 0,3386 € - 0,3974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,1721 € - 0,2023 € 281 Auf Lager
M10
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
10053393 0,1136 € - 0,1327 € 463 Auf Lager
M5
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,1836 € - 0,1936 € 4852 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Flache Betätigung
0,2037 € - 0,2367 € 12293 Auf Lager
M5
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,3515 € - 0,3515 € 775 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
22.0 mm
Flache Betätigung
0,3185 € - 0,373 € 136 Auf Lager
M6
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,3041 € - 0,5581 € 91 Auf Lager
M4
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
0,1036 € - 0,1212 € 900 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Flache Betätigung
0,2955 € - 0,3457 € 1800 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,3515 € - 0,3515 € 1883 Auf Lager
M8
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,0965 € - 0,113 € 990 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,0767 € - 0,0896 € 1078 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,1965 € - 0,3193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,2094 € - 0,3344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,5466 € - 0,647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Mit Schlitz
  • von 7
Rändelkopfschraube M6 16.0 mm Nylon 6/6

10058398

Preisbereich
0,3515 € - 0,3515 €

Lagerbestände
1628 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 30.0 mm Nylon 6/6

10058473

Preisbereich
0,3314 € - 0,3314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M4 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088975

Preisbereich
0,5581 € - 0,3443 €

Lagerbestände
949 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 10.0 mm Nylon 6/6

10053478

Preisbereich
0,1252 € - 0,1071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 30.0 mm Nylon 6/6

10053607

Preisbereich
0,3974 € - 0,3386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M10 30.0 mm Nylon 6/6

10053683

Preisbereich
0,2023 € - 0,1721 €

Lagerbestände
281 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M5 30.0 mm Nylon 6/6

10053393

Preisbereich
0,1327 € - 0,1136 €

Lagerbestände
463 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 35.0 mm PA

10053669

Preisbereich
0,1936 € - 0,1836 €

Lagerbestände
4852 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 25.0 mm PC

10116661

Preisbereich
0,2367 € - 0,2037 €

Lagerbestände
12293 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 22.0 mm PA

10058404

Preisbereich
0,3515 € - 0,3515 €

Lagerbestände
775 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 25.0 mm PA

10053584

Preisbereich
0,373 € - 0,3185 €

Lagerbestände
136 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088968

Preisbereich
0,5581 € - 0,3041 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053492

Preisbereich
0,1212 € - 0,1036 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 20.0 mm Nylon 6/6

10053546

Preisbereich
0,3457 € - 0,2955 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 10.0 mm PA

10058435

Preisbereich
0,3515 € - 0,3515 €

Lagerbestände
1883 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M6 20.0 mm Nylon 6/6

10053539

Preisbereich
0,113 € - 0,0965 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 10.0 mm Nylon 6/6

10053614

Preisbereich
0,0896 € - 0,0767 €

Lagerbestände
1078 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M4 30.0 mm PA

10117507

Preisbereich
0,3193 € - 0,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 40.0 mm PA

10117514

Preisbereich
0,3344 € - 0,2094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M3 12.0 mm PC

10357859

Preisbereich
0,647 € - 0,5466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachrundkopf