Gewindestopfen für Rechteckrohre sind ideal für die Verwendung mit Stellfüßen, Gelenkgleitern und Rollen. Erhältlich in Vollmetall-Optionen oder als Kunststoffeinsätze, die mit einer Metallmutter versehen sind.Gewindeeinsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Einsätze werden in die Öffnung am Ende von Rohren eingeschoben und sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
Material: HDPE, HDPE; Stahl, PA, Aluminium, PE-HD Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR1570, SR1571, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | L2 | T2 | Gewindegröße | Material | L1 | T1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,555 € - 1,1655 € | 2996 Auf Lager |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,3103 € - 0,6516 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,3185 € - 0,6688 € | 8236 Auf Lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,4128 € - 0,8669 € | 2741 Auf Lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,4894 € - 1,0277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,5139 € - 1,0794 € | 3392 Auf Lager |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,2857 € - 0,5999 € | 3100 Auf Lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,3431 € - 0,7205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,3663 € - 0,7693 € | 3017 Auf Lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,4483 € - 0,9416 € | 1194 Auf Lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,3909 € - 0,821 € | 4446 Auf Lager |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,7152 € - 1,502 € | 8998 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,5308 € - 1,1147 € | 3917 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
5,9716 € - 10,195 € | 1000 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2597 € - 0,5454 € | 2750 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
6,9843 € - 15,5428 € | 554 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
6,2657 € - 13,158 € | 533 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,4986 € - 0,5096 € | 4000 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,6739 € - 1,4152 € | 1200 Auf Lager |
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,4852 € - 1,0191 € | 7978 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.