Menü Suche

Rechteckige Gewindeeinsätze und Gleiter

Auf Lager

Gewindestopfen für Rechteckrohre sind ideal für die Verwendung mit Stellfüßen, Gelenkgleitern und Rollen. Erhältlich in Vollmetall-Optionen oder als Kunststoffeinsätze, die mit einer Metallmutter versehen sind.Gewindeeinsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Einsätze werden in die Öffnung am Ende von Rohren eingeschoben und sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.

  • Bietet Oberflächenschutz und verhindert das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
  • Geeignet für Standard- oder Schwerlastanwendungen.
Material: HDPE, HDPE; Stahl, PA, Aluminium, PE-HD Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR1570, SR1571, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L2 T2 Gewindegröße Material L1 T1 Typ Kaufen
0,3909 € - 0,821 € 3900 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3185 € - 0,6688 € 6986 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,5139 € - 1,0794 € 2392 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,3663 € - 0,7693 € 3000 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,2857 € - 0,5999 € 2950 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,3431 € - 0,7205 € 2950 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,4894 € - 1,0277 € 4207 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,4483 € - 0,9416 € 1194 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,555 € - 1,1655 € 2996 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,3103 € - 0,6516 € 500 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,4128 € - 0,8669 € 2280 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,4478 € - 0,9416 € 2800 Auf Lager
1.1 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
6,9843 € - 15,5428 € 554 Auf Lager
1.0 mm
M10
Aluminium
60.0 mm
2.0 mm
4
6,2798 € - 13,1876 € 475 Auf Lager
1.0 mm
M10
Aluminium
50.0 mm
2.0 mm
4
0,4986 € - 0,5096 € 4000 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
6,2657 € - 13,158 € 533 Auf Lager
1.5 mm
M10
Aluminium
60.0 mm
2.5 mm
4
0,6983 € - 1,5257 € 11890 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
0,4661 € - 0,9789 € 4850 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
0,3062 € - 0,643 € 4174 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,7716 € - 1,6203 € 5342 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
2
  • von 2
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286333

Preisbereich
0,821 € - 0,3909 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286302

Preisbereich
0,6688 € - 0,3185 €

Lagerbestände
6986 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286371

Preisbereich
1,0794 € - 0,5139 €

Lagerbestände
2392 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286326

Preisbereich
0,7693 € - 0,3663 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286289

Preisbereich
0,5999 € - 0,2857 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286319

Preisbereich
0,7205 € - 0,3431 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286364

Preisbereich
1,0277 € - 0,4894 €

Lagerbestände
4207 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286340

Preisbereich
0,9416 € - 0,4483 €

Lagerbestände
1194 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286395

Preisbereich
1,1655 € - 0,555 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286296

Preisbereich
0,6516 € - 0,3103 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286388

Preisbereich
0,8669 € - 0,4128 €

Lagerbestände
2280 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 17-19 Schwarz

10286357

Preisbereich
0,9416 € - 0,4478 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 60 x 30 mm 2 Natur

10163993

Preisbereich
15,5428 € - 6,9843 €

Lagerbestände
554 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    4
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 50 x 25 mm 2 Natur

10163979

Preisbereich
13,1876 € - 6,2798 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    4
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 20 x 35 mm 1-2 Schwarz

10445877

Preisbereich
0,5096 € - 0,4986 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    2
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 60 x 30 mm 2.5 Natur

10164006

Preisbereich
13,158 € - 6,2657 €

Lagerbestände
533 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    4
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 25 x 50 mm 1-2 Schwarz

10286456

Preisbereich
1,5257 € - 0,6983 €

Lagerbestände
11890 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    2
3 Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 50 x 25 mm 1-1.5 Grau

10304020

Preisbereich
0,9789 € - 0,4661 €

Lagerbestände
4850 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    3
3 Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 40 x 20 mm 1-1.5 Grau

10303955

Preisbereich
0,643 € - 0,3062 €

Lagerbestände
4174 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    3
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 20 x 60 mm 1-2 Schwarz

10286463

Preisbereich
1,6203 € - 0,7716 €

Lagerbestände
5342 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    2