Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Rechteckrohre sind ideal für die Verwendung mit Stellfüßen, Gelenkgleitern und Rollen. Erhältlich in Vollmetall-Optionen oder als Kunststoffeinsätze, die mit einer Metallmutter versehen sind.Gewindeeinsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Einsätze werden in die Öffnung am Ende von Rohren eingeschoben und sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
Material: HDPE, HDPE; Stahl, PA, Aluminium, PE-HD Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR1570, SR1571, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | L2 | T2 | Gewindegröße | Material | L1 | T1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4128 € - 0,8669 € | 2741 Auf Lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,2857 € - 0,5999 € | 3100 Auf Lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,5139 € - 1,0794 € | 3392 Auf Lager |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,3431 € - 0,7205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,3909 € - 0,821 € | 4446 Auf Lager |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,3663 € - 0,7693 € | 3017 Auf Lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,4483 € - 0,9416 € | 1194 Auf Lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
0,4894 € - 1,0277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
5,9716 € - 10,195 € | 1000 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,4252 € - 0,9136 € | 5900 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,6739 € - 1,4152 € | 1200 Auf Lager |
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,2597 € - 0,5454 € | 2750 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,6603 € - 1,3867 € | 7482 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,6493 € - 1,3636 € | 6558 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,6125 € - 1,2862 € | 4067 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,4661 € - 0,9789 € | 4950 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,3062 € - 0,643 € | 4290 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
6,9843 € - 15,5428 € | 554 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,5308 € - 1,1147 € | 3917 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,4852 € - 1,0191 € | 7978 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.