Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gerippte Rohrendstopfen bieten eine zuverlässige Abdichtung für Rohr- und Schlauchenden. Das gerippte Design sorgt für einen festen Sitz, der ein Auslaufen verhindert und gleichzeitig Halt und Stabilität bietet. Die gerippte Form hält den Stopfen unter Druck oder Vibration an seinem Platz und verhindert as Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Die einfache Steckmontage erleichtert die Installation und erfordert kein Werkzeug.Die gerippte Form gewährleistet einen guten Sitz, verhindert Leckagen und bietet gleichzeitig zusätzlichen Halt und Stabilität.Verhindern das Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.Einfache Installation, indem man sie in das Loch schiebt, bis sie fest sitzen. Material: PE Farbe: Rot, Weiß Seriennummer: SR1604, SR1603
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | Farbe | H | Grifftyp | d | h1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2769 € - 0,5724 € | 7400 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,3285 € - 0,8406 € | 124400 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,057 € - 0,1337 € | 100000 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
0.461 in
11.7 mm
|
Ohne Fingergriff
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,152 € - 0,3103 € | 900 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Rot
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,0287 € - 2,2055 € | 2100 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,106 € - 0,2714 € | 5960 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ohne Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,1463 € - 0,4158 € | 3520 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Ohne Fingergriff
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0563 € - 0,1443 € | 3200 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
0.457 in
11.6 mm
|
Ohne Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,7001 € - 1,5004 € | 350 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,3601 € - 0,4218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.48 in
12.2 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 0,1921 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.307 in
7.8 mm
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0833 € - 0,1792 € | 14500 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
0.461 in
11.7 mm
|
Mit Fingergriff
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,5581 € - 1,2775 € | 400 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 0,1324 € - 0,3766 € | 2500 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 10104163 | 1,1923 € - 2,4164 € | 500 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
Rot
|
0.559 in
14.2 mm
|
Mit Fingergriff
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
|
| 1,6643 € - 3,5554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
6.0 in
152.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1765 € - 2,4706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.35 in
8.9 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,9182 € - 1,9283 € | 1100 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,6787 € - 3,5252 € | 240 Auf Lager |
0.32 in
8.1 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,4347 € - 0,937 € | 250 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
|
Mit Fingergriff
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.