Menü Suche

Rohrendstopfen, gerippt

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen bieten eine zuverlässige Abdichtung für Rohr- und Schlauchenden. Das gerippte Design sorgt für einen festen Sitz, der ein Auslaufen verhindert und gleichzeitig Halt und Stabilität bietet. Die gerippte Form hält den Stopfen unter Druck oder Vibration an seinem Platz und verhindert as Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Die einfache Steckmontage erleichtert die Installation und erfordert kein Werkzeug.Die gerippte Form gewährleistet einen guten Sitz, verhindert Leckagen und bietet gleichzeitig zusätzlichen Halt und Stabilität.Verhindern das Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.Einfache Installation, indem man sie in das Loch schiebt, bis sie fest sitzen. Material: PE Farbe: Rot, Weiß Seriennummer: SR1604, SR1603

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
43 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Farbe H Grifftyp d h1 Typ Kaufen
0,3534 € - 0,4139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.2 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
120.0 mm
1.8 mm
0,1436 € - 0,408 € 3578 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Ohne Fingergriff
80.0 mm
1.5 mm
10104163 1,17 € - 2,3714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
Rot
14.2 mm
Mit Fingergriff
135.0 mm
1.2 mm
1
0,1816 € - 0,2222 € 3000 Auf Lager
7.8 mm
Weiß
8.0 mm
Mit Fingergriff
30.0 mm
1.0 mm
0,1312 € - 0,3725 € 16520 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
80.0 mm
1.5 mm
1,125 € - 2,5429 € 220 Auf Lager
13.3 mm
Weiß
14.2 mm
Mit Fingergriff
135.0 mm
1.2 mm
0,6871 € - 1,4725 € 1050 Auf Lager
12.8 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
110.0 mm
1.3 mm
10093559 0,0533 € - 0,1298 € 12000 Auf Lager
10.8 mm
Weiß
11.6 mm
Mit Fingergriff
40.0 mm
1.2 mm
0,0553 € - 0,1416 € 3212 Auf Lager
10.8 mm
Weiß
11.6 mm
Ohne Fingergriff
40.0 mm
1.2 mm
10092934 0,1534 € - 0,3311 € 15000 Auf Lager
10.7 mm
Rot
12.0 mm
Mit Fingergriff
60.0 mm
1.3 mm
1
0,104 € - 0,2664 € 6485 Auf Lager
10.7 mm
Weiß
12.0 mm
Ohne Fingergriff
60.0 mm
1.3 mm
0,1122 € - 0,2729 € 22575 Auf Lager
10.7 mm
Weiß
12.0 mm
Mit Fingergriff
60.0 mm
1.3 mm
0,5209 € - 1,2655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.2 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
120.0 mm
1.8 mm
1
0,0582 € - 0,1206 € 2800 Auf Lager
10.8 mm
Rot
11.6 mm
Mit Fingergriff
40.0 mm
1.2 mm
1
0,1299 € - 0,3696 € 18000 Auf Lager
10.5 mm
Weiß
12.0 mm
Mit Fingergriff
70.0 mm
1.5 mm
0,1492 € - 0,3045 € 900 Auf Lager
10.5 mm
Rot
12.0 mm
Mit Fingergriff
70.0 mm
1.5 mm
1
1,0095 € - 2,1644 € 1877 Auf Lager
13.0 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
125.0 mm
1.0 mm
0,3632 € - 0,9284 € 52800 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Ohne Fingergriff
100.0 mm
1.5 mm
1
0,0599 € - 0,1398 € 250 Auf Lager
10.8 mm
Rot
11.7 mm
Mit Fingergriff
50.0 mm
1.2 mm
1
0,056 € - 0,1312 € 105048 Auf Lager
10.8 mm
Weiß
11.7 mm
Ohne Fingergriff
50.0 mm
1.2 mm
  • von 3
Rohrendstopfen 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Weiß

10093627

Preisbereich
0,4139 € - 0,3534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Weiß

10069912

Preisbereich
0,408 € - 0,1436 €

Lagerbestände
3578 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rot

10104163

Preisbereich
2,3714 € - 1,17 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Weiß

10069981

Preisbereich
0,2222 € - 0,1816 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Weiß

10093597

Preisbereich
0,3725 € - 0,1312 €

Lagerbestände
16520 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Weiß

10071380

Preisbereich
2,5429 € - 1,125 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Weiß

10071366

Preisbereich
1,4725 € - 0,6871 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Weiß

10093559

Preisbereich
0,1298 € - 0,0533 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Weiß

10069844

Preisbereich
0,1416 € - 0,0553 €

Lagerbestände
3212 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rot

10092934

Preisbereich
0,3311 € - 0,1534 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Weiß

10069899

Preisbereich
0,2664 € - 0,104 €

Lagerbestände
6485 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Weiß

10093573

Preisbereich
0,2729 € - 0,1122 €

Lagerbestände
22575 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rot

10093634

Preisbereich
1,2655 € - 0,5209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rot

10092903

Preisbereich
0,1206 € - 0,0582 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Weiß

10093580

Preisbereich
0,3696 € - 0,1299 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rot

10093016

Preisbereich
0,3045 € - 0,1492 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Weiß

10071373

Preisbereich
2,1644 € - 1,0095 €

Lagerbestände
1877 Auf Lager
Merkmale
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 100.0 mm 12.5 mm PE Weiß

10069929

Preisbereich
0,9284 € - 0,3632 €

Lagerbestände
52800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rot

10092927

Preisbereich
0,1398 € - 0,0599 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Weiß

10069875

Preisbereich
0,1312 € - 0,056 €

Lagerbestände
105048 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Weiß