Menü Suche

Rotationsdämpfer

Auf Lager

Rotationsdämpfer steuern die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Bewegungen in sich bewegenden Körpern. Sie sind einfach zu installieren und können als Teil einer Baugruppe eingesetzt werden. Verfügbar für unterschiedliche Drehmomente und Zahnradprofile.

Seriennummer: SR6271

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
146 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zahnradart Farbe Material Abstand zwischen Befestigungslöchern Drehmoment Spindelhöhe Kaufen
2,1052 € - 2,1052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
1.10 N
2,1052 € - 2,1052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
1.50 N
2,1052 € - 2,1052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
0.95 N
2,1052 € - 2,1052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
0.12 N
2,1052 € - 2,1052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
0.12 N
2,1052 € - 2,1052 € 980 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
1.50 N
2,1052 € - 2,1052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
0.95 N
2,1052 € - 2,1052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
1.20 N
2,1052 € - 2,1052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
0.30 N
2,1052 € - 2,1052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
0.12 N
2,1052 € - 2,1052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
1.20 N
2,1052 € - 2,1052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
0.60 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
PA
1.50 N
2,1292 € - 2,8297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
PA
0.25 N
2,1292 € - 2,8297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
PA
0.45 N
300 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
PA
0.95 N
2,1292 € - 2,8297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
PA
0.60 N
2900 Auf Lager
Zylinderzahnrad
Natur
POM
5.0 N
2,1824 € - 5,7363 € 2600 Auf Lager
Zylinderzahnrad
Natur
POM
3.4 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Zylinderzahnrad
Natur
POM
9.0 N
  • von 8
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 1.10 N 8.8 mm POM

10632321

Preisbereich
2,1052 € - 2,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    7.7 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 1.50 N 8.8 mm POM

10632376

Preisbereich
2,1052 € - 2,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.95 N 8.8 mm POM

10632277

Preisbereich
2,1052 € - 2,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
  • Gesamtlänge
    17.7 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.12 N 8.8 mm POM

10629598

Preisbereich
2,1052 € - 2,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.12 N 8.8 mm POM

10629604

Preisbereich
2,1052 € - 2,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.8 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 1.50 N 8.8 mm POM

10640647

Preisbereich
2,1052 € - 2,1052 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.8 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.95 N 8.8 mm POM

10632284

Preisbereich
2,1052 € - 2,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.8 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 1.20 N 8.8 mm POM

10629482

Preisbereich
2,1052 € - 2,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    7.7 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.30 N 8.8 mm POM

10640111

Preisbereich
2,1052 € - 2,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    7.7 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.12 N 8.8 mm POM

10632383

Preisbereich
2,1052 € - 2,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
  • Gesamtlänge
    17.7 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 1.20 N 8.8 mm POM

10632369

Preisbereich
2,1052 € - 2,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.8 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.60 N 8.8 mm POM

10640562

Preisbereich
2,1052 € - 2,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    7.7 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 1.50 N PA

10403129


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 0.25 N PA

10627235

Preisbereich
2,8297 € - 2,1292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 0.45 N PA

10637838

Preisbereich
2,8297 € - 2,1292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 0.95 N PA

10403242


Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 0.60 N 15.0 mm PA

10645192

Preisbereich
2,8297 € - 2,1292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.1 mm
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    19.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 5.0 N POM

10403563


Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polycarbonat; Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Natur
  • Zahnradart
    Zylinderzahnrad
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 3.4 N POM

10403556

Preisbereich
5,7363 € - 2,1824 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polycarbonat; Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Natur
  • Zahnradart
    Zylinderzahnrad
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 9.0 N POM

10403617


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polycarbonat; Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Natur
  • Zahnradart
    Zylinderzahnrad