Rotationsdämpfer steuern die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Bewegungen in sich bewegenden Körpern. Sie sind einfach zu installieren und können als Teil einer Baugruppe eingesetzt werden. Verfügbar für unterschiedliche Drehmomente und Zahnradprofile.
Seriennummer: SR6271
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Zahnradart | Farbe | Material | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Drehmoment | Spindelhöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1052 € - 2,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
POM
|
|
1.10 N
1.10 N
|
|
||
| 2,1052 € - 2,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
POM
|
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||
| 2,1052 € - 2,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
POM
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
| 2,1052 € - 2,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
POM
|
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||
| 2,1052 € - 2,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
POM
|
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||
| 2,1052 € - 2,1052 € | 980 Auf Lager |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
POM
|
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||
| 2,1052 € - 2,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
POM
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
| 2,1052 € - 2,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
POM
|
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||
| 2,1052 € - 2,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
POM
|
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||
| 2,1052 € - 2,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
POM
|
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||
| 2,1052 € - 2,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
POM
|
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||
| 2,1052 € - 2,1052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
POM
|
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
PA
|
|
1.50 N
1.50 N
|
|
|||
| 2,1292 € - 2,8297 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
PA
|
|
0.25 N
0.25 N
|
|
||
| 2,1292 € - 2,8297 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
PA
|
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
| 300 Auf Lager |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
PA
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
|||
| 2,1292 € - 2,8297 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Standard-Stirnrad
|
Schwarz
|
PA
|
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||
| 2900 Auf Lager |
Zylinderzahnrad
|
Natur
|
POM
|
|
5.0 N
5.0 N
|
|
|||
| 2,1824 € - 5,7363 € | 2600 Auf Lager |
Zylinderzahnrad
|
Natur
|
POM
|
|
3.4 N
3.4 N
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Zylinderzahnrad
|
Natur
|
POM
|
|
9.0 N
9.0 N
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.