Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3558 € - 0,7862 € | 4856 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 1,1923 € - 3,5869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,2066 € - 0,6054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,4246 € - 0,934 € | 26 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,8106 € - 3,1565 € | 41 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,4447 € - 0,9727 € | 157 Auf Lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,9885 € - 2,8839 € | 374 Auf Lager |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 0,1693 € - 0,4117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,1123 € - 0,1123 € | 3290 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,538 € - 2,0947 € | 2556 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,4634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,2984 € - 0,6556 € | 792 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,9512 € - 2,8695 € | 81 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 1,0359 € - 3,1278 € | 4940 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,0929 € - 0,2434 € | 2600 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
||
| 0,0648 € - 0,1361 € | 38000 Auf Lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,5015 € - 0,8673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 0,4475 € - 0,6723 € | 3700 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,128 € - 0,3284 € | 1400 Auf Lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,0866 € - 0,1819 € | 75000 Auf Lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.