Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
0,2467 € - 0,7924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,611 € - 0,7687 € 3412 Auf Lager
34.0 mm
M6
Schwarz
PA
16.0 mm
2.0 mm
0,1577 € - 0,337 € 2370 Auf Lager
M8
Schwarz
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,5829 € - 1,4429 € 1779 Auf Lager
M10
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.5 mm
0,9194 € - 1,9308 € 257 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
38.0 mm
1.2 mm
0,6969 € - 1,7209 € 1080 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
32.0 mm
1.2 mm
0,6575 € - 1,3808 € 4320 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.0 mm
1,0391 € - 2,1821 € 4800 Auf Lager
21.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
4,1845 € - 7,0989 € 1103 Auf Lager
M10
Natur
Aluminium
32.0 mm
1.5 mm
0,8279 € - 1,7386 € 1800 Auf Lager
M8
Schwarz
Stahl
38.0 mm
1.2 mm
0,4759 € - 0,9994 € 4000 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,4787 € - 1,0496 € 5325 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,6125 € - 1,2862 € 80215 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
18.0 mm
1.0 mm
0,6209 € - 0,7392 € 7606 Auf Lager
34.0 mm
M8
Schwarz
PA
16.0 mm
2.0 mm
0,6575 € - 1,3808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.2 mm
0,8757 € - 1,8391 € 138 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
32.0 mm
1.2 mm
0,6871 € - 1,4429 € 1360 Auf Lager
M6
Natur
Stahl
25.0 mm
1.0 mm
0,3801 € - 0,7983 € 3427 Auf Lager
19.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,435 € - 0,9136 € 4000 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,5463 € - 1,3483 € 696 Auf Lager
M6
Natur
Stahl
22.0 mm
1.0 mm
  • von 4
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

10241721

Preisbereich
0,7924 € - 0,2467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Einsatz-Material
    PA
Einsatz mit Gewinde M6 Rund 16.0 mm PA Schwarz

10252833

Preisbereich
0,7687 € - 0,611 €

Lagerbestände
3412 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    PA
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 20.0 mm PA Schwarz

10093368

Preisbereich
0,337 € - 0,1577 €

Lagerbestände
2370 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M10 25.0 mm 1.5 mm Stahl

10291702

Preisbereich
1,4429 € - 0,5829 €

Lagerbestände
1779 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M8 38.0 mm 1.2 mm Stahl

10291788

Preisbereich
1,9308 € - 0,9194 €

Lagerbestände
257 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M8 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291771

Preisbereich
1,7209 € - 0,6969 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M6 25.0 mm 1.0 mm Stahl

10291665

Preisbereich
1,3808 € - 0,6575 €

Lagerbestände
4320 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286616

Preisbereich
2,1821 € - 1,0391 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 32.0 mm Aluminium Natur

10163900

Preisbereich
7,0989 € - 4,1845 €

Lagerbestände
1103 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M8 38.0 mm 1.2 mm Stahl

10291696

Preisbereich
1,7386 € - 0,8279 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286562

Preisbereich
0,9994 € - 0,4759 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286579

Preisbereich
1,0496 € - 0,4787 €

Lagerbestände
5325 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M6 18.0 mm 1.0 mm Stahl

10291641

Preisbereich
1,2862 € - 0,6125 €

Lagerbestände
80215 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 16.0 mm PA Schwarz

10252840

Preisbereich
0,7392 € - 0,6209 €

Lagerbestände
7606 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
Gleiter mit Federeinsatz M8 25.0 mm 1.2 mm Stahl

10291672

Preisbereich
1,3808 € - 0,6575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M10 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291795

Preisbereich
1,8391 € - 0,8757 €

Lagerbestände
138 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M6 25.0 mm 1.0 mm Stahl

10291757

Preisbereich
1,4429 € - 0,6871 €

Lagerbestände
1360 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286494

Preisbereich
0,7983 € - 0,3801 €

Lagerbestände
3427 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286548

Preisbereich
0,9136 € - 0,435 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M6 22.0 mm 1.0 mm Stahl

10291740

Preisbereich
1,3483 € - 0,5463 €

Lagerbestände
696 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl