Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Gewindegröße | Farbe | Material | D | WT | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3703 € - 0,7776 € | 5993 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,7096 € - 1,5523 € | 3125 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8687 € - 1,6896 € | 750 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
1,4502 € - 2,3514 € | 500 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
LDPE
|
|
|
||
1,0461 € - 1,8445 € | 150 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
1,4925 € - 2,4218 € | 200 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
0,8462 € - 1,6614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
LDPE
|
|
|
||
0,3508 € - 0,3508 € | 2000 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
0,2104 € - 0,2104 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
0,673 € - 1,0588 € | 634 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
0,5519 € - 0,8955 € | 1109 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
0,1577 € - 0,337 € | 2370 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,0095 € - 2,8267 € | 4780 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,9194 € - 1,9308 € | 257 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,8659 € - 1,8184 € | 4719 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6871 € - 1,4429 € | 1360 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,435 € - 0,9136 € | 4000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3703 € - 0,7776 € | 9925 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,0292 € - 2,256 € | 980 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,4228 € - 7,6305 € | 500 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.