Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Gewindegröße | Farbe | Material | D | WT | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1292 € - 1,4961 € | 2514 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5237 € - 1,2921 € | 15223 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,3266 € - 0,686 € | 1 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,0548 € - 10,142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6575 € - 1,3808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6125 € - 1,2862 € | 85815 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,8279 € - 1,7386 € | 1810 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6969 € - 1,7209 € | 1098 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,5829 € - 1,4429 € | 1779 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,9194 € - 1,9308 € | 257 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,4787 € - 1,0496 € | 5325 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8757 € - 1,8391 € | 338 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,9799 € - 2,0579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
4,1845 € - 7,0989 € | 1103 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,666 € - 1,6499 € | 2372 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6392 € - 1,3424 € | 1144 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,7735 € - 7,5991 € | 36 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,8589 € - 1,8036 € | 12879 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6575 € - 1,3808 € | 4538 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
4,4228 € - 7,6305 € | 500 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.