Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
0,3576 € - 0,751 € 5256 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,8687 € - 1,6896 € 750 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
1,4502 € - 2,3514 € 500 Auf Lager
M10
Schwarz
LDPE
1,4925 € - 2,4218 € 200 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
1,0461 € - 1,8445 € 150 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,7096 € - 1,5523 € 3125 Auf Lager
20.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
0,3703 € - 0,7776 € 5993 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,8251 € - 1,2996 € 1776 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,9152 € - 1,9574 € 3490 Auf Lager
21.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
1,5792 € - 2,8032 € 720 Auf Lager
25.0 mm
M10
Schwarz
PA
38.0 mm
2.0 mm
0,8279 € - 1,7386 € 1810 Auf Lager
M8
Schwarz
Stahl
38.0 mm
1.2 mm
4,1845 € - 7,0989 € 1103 Auf Lager
M10
Natur
Aluminium
32.0 mm
1.5 mm
5,0548 € - 10,142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
Stahl
31.7 mm
1.6 mm
0,5237 € - 1,2921 € 15223 Auf Lager
M6
Natur
Stahl
19.0 mm
1.0 mm
0,3266 € - 0,686 € 1 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,6392 € - 1,3424 € 1144 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
22.0 mm
1.0 mm
0,6125 € - 1,2862 € 85815 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
18.0 mm
1.0 mm
3,7735 € - 7,5991 € 36 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
25.4 mm
1.6 mm
0,8589 € - 1,8036 € 12879 Auf Lager
M10
Schwarz
Stahl
38.0 mm
1.5 mm
0,9194 € - 1,9308 € 257 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
38.0 mm
1.2 mm
  • von 4
Rund Einsatz mit Gewinde 19.0 mm Schwarz HDPE

10286524

Preisbereich
0,751 € - 0,3576 €

Lagerbestände
5256 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328149

Preisbereich
1,6896 € - 0,8687 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm LDPE Schwarz

10328224

Preisbereich
2,3514 € - 1,4502 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328163

Preisbereich
2,4218 € - 1,4925 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328156

Preisbereich
1,8445 € - 1,0461 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286586

Preisbereich
1,5523 € - 0,7096 €

Lagerbestände
3125 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10294079

Preisbereich
0,7776 € - 0,3703 €

Lagerbestände
5993 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328132

Preisbereich
1,2996 € - 0,8251 €

Lagerbestände
1776 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10396490

Preisbereich
1,9574 € - 0,9152 €

Lagerbestände
3490 Auf Lager
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 38.0 mm PA Schwarz

10252864

Preisbereich
2,8032 € - 1,5792 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA
Gleiter mit Federeinsatz M8 38.0 mm 1.2 mm Stahl

10291696

Preisbereich
1,7386 € - 0,8279 €

Lagerbestände
1810 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 32.0 mm Aluminium Natur

10163900

Preisbereich
7,0989 € - 4,1845 €

Lagerbestände
1103 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 28.5 mm Stahl Natur

10164037

Preisbereich
10,142 € - 5,0548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M6 19.0 mm 1.0 mm Stahl

10291733

Preisbereich
1,2921 € - 0,5237 €

Lagerbestände
15223 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286470

Preisbereich
0,686 € - 0,3266 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M6 22.0 mm 1.0 mm Stahl

10291658

Preisbereich
1,3424 € - 0,6392 €

Lagerbestände
1144 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M6 18.0 mm 1.0 mm Stahl

10291641

Preisbereich
1,2862 € - 0,6125 €

Lagerbestände
85815 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 22.2 mm Stahl Natur

10164020

Preisbereich
7,5991 € - 3,7735 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M10 38.0 mm 1.5 mm Stahl

10291726

Preisbereich
1,8036 € - 0,8589 €

Lagerbestände
12879 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M8 38.0 mm 1.2 mm Stahl

10291788

Preisbereich
1,9308 € - 0,9194 €

Lagerbestände
257 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl